Ingressi analogici e uscite analogiche
Il modulo posteriore è dotato di:
o2 ingressi analogici per la temperatura (16 bit) configurabili
o2 ingressi analogici (13 bit) configurabili
o2 uscite analogiche (12 bit) configurabili
|
RISCHIO DI INCENDIO |
Utilizzare solo cavi di dimensioni adeguate alla capacità di corrente dei canali di I/O e degli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Per ogni tipo di segnale analogico vi sono diversi punti di connessione del terminale.
Dato che la corrente e la tensione richiedono valori di adattamento diversi, è anche necessario configurare il tipo di segnale di ingresso o di uscita desiderato:
osegnale di tensione -10 - 10 Vdc (valore predefinito)
osegnale di tensione 0 - 10 Vdc
oDa 0 a 20 mA segnale di corrente.
oDa 4 a 20 mA segnale di corrente.
I valori di misura della temperatura vengono convertiti in valori numerici che possono essere elaborati dal controllore. Per le misure della temperatura, il modulo posteriore di temperatura restituisce il valore misurato in incrementi di 0,1 °C (0.18 °F).
Nella tabella sono riportate le caratteristiche analogiche:
Numero e tipo di canali |
Risoluzione convertitore digitale |
Tensione / Corrente |
---|---|---|
2 ingressi |
12 bit + segno 12 bit |
-10 - 10 Vdc (valore digitale da -4096 a 4095) 0 - 10 Vdc (valore digitale da 0 a 8192) 0 - 20 mA (valore digitale da 0 a 8192) 4 - 20 mA (valore digitale da 0 a 8192) |
2 ingressi |
16 bit |
RTD (Resistance Temperature Detector): PT100/1000/NI100/1000 Termocoppia: J, K, R, B, S, T, E, N |
2 uscite |
12 bit |
-10 - 10 Vdc (valore digitale da -2048 a 2047) 0 - 10 Vdc (valore digitale da 0 a 4095) 0 - 20 mA (valore digitale da 0 a 4095) 4 - 20 mA (valore digitale da 0 a 4095) |
La figura descrive lo schema di cablaggio degli ingressi analogici e delle uscite analogiche del modulo posteriore:
|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come “No Connection (N.C.)”. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA |
oUtilizzare cavi schermati per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i cavi di comunicazione. oMettere a terra le schermature dei cavi per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i cavi di comunicazione in un punto singolo1. oInstradare i cavi di comunicazione e di I/O separatamente dai cavi di alimentazione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
1La messa a terra in più punti è permessa se i collegamenti vengono eseguiti su una piastra di messa a terra equipotenziale dimensionata per evitare danni alla schermatura dei cavi in caso di correnti di cortocircuito del sistema di alimentazione.
|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA |
oUsare cavi schermati per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i segnali di comunicazione. oEseguire la messa a terra della schermatura degli I/O analogici, degli I/O veloci e dei segnali di comunicazione in un unico punto 1. oInstradare i cavi di comunicazione e di I/O separatamente dai cavi di alimentazione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |