Procedure di installazione

Installazione del HMISCU Controller

Per poter eseguire correttamente un'applicazione sul dispositivo Magelis SCU, devono essere collegati sia il modulo posteriore che il modulo di visualizzazione.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

RISCHIO DI ESPLOSIONE

oNon collegare né scollegare componenti quando il circuito è sotto tensione.

oRischio potenziale di scariche elettrostatiche: pulire la parte anteriore del terminale con un panno umido prima di accendere l'apparecchio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Se si accende il modulo posteriore senza collegare il modulo di visualizzazione, il controller non si avvia e tutte le uscite rimangono nel loro stato iniziale. Occorre togliere la tensione prima di collegare i moduli.

La HMISCU può essere installata in 2 modi.

Installazione della HMISCU sul pannello:

G-SE-0021340.1.gif-high.gif

 

 

Installazione del modulo posteriore su una guida DIN con un cavo di separazione display/modulo posteriore:

G-SE-0021339.1.gif-high.gif

 

 

Procedura di installazione del HMISCU

Montare l'unità in un cabinet pulito, asciutto, robusto e controllato (classe IP65 o UL508 4x, se in ambiente chiuso.) 

Prima di installare il HMISCU verificare che:

oIl pannello di installazione o la superficie del cabinet siano piatti (tolleranza planare: 0,5 mm (0.019 in.)), in buone condizioni e che presentino bordi uniformi. È possibile fissare strisce metalliche di rinforzo all’interno del pannello accanto all'apertura, per aumentarne la rigidità.

oIl pannello sia realizzato in modo da evitare risonanze indotte da vibrazioni sul modulo posteriore che superano il fattore 10 e da evitare risonanze permanenti dovute alle vibrazioni.

Per ridurre la risonanza, utilizzare l'adattatore del pannello accessorio.

oLa temperatura ambiente di funzionamento e l'umidità ambiente siano comprese entro gli intervalli specificati. (Quando si installa il pannello in un cabinet o un armadio, la temperatura ambiente è la temperatura ambiente interna del cabinet o dell'armadio).

oIl calore generato da dispositivi circostanti non provochi il superamento della temperatura di funzionamento specificata.

oQuando si installa il modulo di visualizzazione in posizione orizzontale, il display sia rivolto verso l'alto:

G-SE-0021222.2.gif-high.gif

 

oL'inclinazione non superi i 30° quando si installa l'unità in un quadro inclinato:

G-SE-0021172.2.gif-high.gif

ola spina di alimentazione sia posizionata verticalmente quando l'unità viene installata verticalmente.

oL'unità venga a trovarsi a una distanza minima di 100 mm (3.94 in.) dalle strutture adiacenti e dalle altre apparecchiature, in modo da favorire la manutenzione e il funzionamento e migliorare la ventilazione:

G-SE-0021173.1.gif-high.gif

Passo

Azione

1

Collocare l’unità su una superficie piana e pulita con il pannello display rivolto verso il basso.

2

Lo spessore del supporto dipende dal materiale:

oMetallico: tra 1,5 e 6 mm (0,059 in. e 0,236 in.)

oPlastica: tra 3 e 6 mm (0,118 in. e 0,236 in.)

Se lo spessore è compreso tra 1 e 1,5 mm (0.039 in. e 0.059 in.) per il supporto metallico o 1 e 3 mm (0.039 in. e 0.118 in.) per il supporto in plastica, utilizzare l'adattatore del pannello fornito con il kit di accessori HMIZSUKIT (venduto separatamente).

3

Creare dei fori di dimensioni adeguate per installare l'unità, attenendosi alle dimensioni dell'apertura e alle istruzioni di installazione del pannello.

4

Inserire il modulo del display (con raccordo, se necessario) nel foro del pannello:

G-SE-0021176.1.gif-high.gif

 

 

Serrare la vite con l'apposita chiave con una coppia compresa tra 1,2 e 2 N•m (10.62 lb-in e 17.70 lb-in).

5

Inserire e spingere il modulo posteriore finché non si blocca in posizione:

G-SE-0021226.2.gif-high.gif

 

 

6

Per rimuovere il modulo posteriore, premere il pulsante giallo per sbloccarlo quindi estrarre il modulo:

G-SE-0021227.2.gif-high.gif

 

 

AVVISO

DANNI ALLE APPARECCHIATURE

Assicurarsi di rimuovere il modulo posteriore dal modulo di visualizzazione senza sottoporlo a torsioni.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.