Configurazione della linea seriale

Introduzione

La finestra Configurazione della linea seriale consente di configurare i parametri fisici della linea seriale (velocità di trasmissione, parità, ecc.).

Le porte della linea seriale del controller vengono configurate per il protocollo SoMachine per impostazione predefinita quando il firmware del controller è nuovo o quando viene aggiornato. Il protocollo SoMachine è incompatibile con altri protocolli, come il protocollo Modbus Serial Line.

In una linea seriale Modbus configurata attiva, il collegamento di un nuovo controller o l'aggiornamento del firmware di un controller può causare l'interruzione della comunicazione degli altri dispositivi presenti sulla linea seriale.

Verificare che il controller non sia collegato a una rete con linea seriale Modbus attiva prima di scaricare un'applicazione valida che abbia le porte interessate configurate correttamente per il protocollo previsto.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Verificare che l'applicazione abbia le porte della linea seriale configurate correttamente per Modbus prima di collegare fisicamente il controller a una rete con linea seriale Modbus operativa.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Accesso alla configurazione della linea seriale

Per configurare la linea seriale, procedere nel seguente modo:

Passo

Azione

1

Fare clic su HMISCUxx5 > COM1 nella struttura Dispositivi.

2

Fare clic sulla scheda Configurazione.

Configurazione della linea seriale

Viene visualizzata la scheda Configurazione :

G-SE-0030104.1.gif-high.gif

 

 

I seguenti parametri devono essere identici per ogni dispositivo seriale collegato alla porta:

Elemento

Descrizione

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione in bit/s

Parità

Usato per il rilevamento degli errori

Bit di dati

Numero di bit per la trasmissione dei dati

Bit di stop

Numero di bit di stop

Supporto fisico

Specificare l'uso di RS-232 o RS-485

Le porte di linea seriale del controller sono configurate in modo standard con il protocollo SoMachine quando sono nuove o quando si aggiorna il firmware del controller. Il protocollo SoMachine non è compatibile con quello di altri protocolli come linea seriale Modbus. Il collegamento di un nuovo controller o l'aggiornamento del firmware di un controller collegato a un Modbus attivo configurato come linea seriale può provocare l'interruzione della comunicazione degli altri dispositivi sulla linea seriale. Verificare che il controller non sia collegato a una rete di linea seriale Modbus attiva prima di scaricare per la prima volta un'applicazione valida che abbia le porte interessate configurate correttamente per il protocollo previsto.

AVVISO

INTERRUZIONE DELLE COMUNICAZIONI DELLA LINEA SERIALE

Accertarsi che le porte di linea seriale dell'applicazione siano correttamente configurate per Modbus prima di collegare fisicamente il controller a una rete di linea seriale Modbus funzionante.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Questa tabella indica il valore della velocità di trasmissione massima dei gestori:

Gestore

Velocità di trasmissione max. (bit/s)

Gestore di rete SoMachine

115200

Gestore Modbus