Programmazione del blocco funzione PTOMoveVelocity

Procedura

Passo

Azione

1

Con l'Accesso facilitato, aggiungere il blocco PTOMoveVelocity dal percorso Blocco funzione (Librerie) > HMISCU_PTOPWM > PTOMoveVelocity e fare clic su OK

2

Dichiarare l'istanza del blocco funzione.

3

Associare l'ingresso PTO_REF_IN del blocco funzione all'uscita PTO_REF del blocco funzione PTOSimple.

4

Gli ingressi e le uscite sono illustrati nel dettaglio nella descrizione del blocco funzione PTOMoveVelocity .

Le interazioni tra ingressi e uscite sono descritte nel dettaglio nella sezione Informazioni generali.

Le interazioni tra i comandi di movimento sono descritti nel dettaglio nella Sequenza di comandi.

Qualsiasi comando di movimento interrotto non può essere completato dopo l'interruzione. È necessario emettere un nuovo comando di movimento.

Il movimento PTOMoveVelocity viene interrotto quando:

oviene chiamato un blocco funzione PTOStop

ol'ingresso Unità pronta (se definito al momento della configurazione) diventa inattivo

ola sequenza di comandi non è supportata

ol'applicazione è arrestata

oè stato rilevato un errore

oun comando di movimento PTOMoveVelocity viene emesso mentre il comando PTOMoveVe­locity corrente è in fase Acceleration o Deceleration (con Busy =TRUE)