Ingressi S_GuardSwitch1 e S_GuardSwitch2

Ingressi controllati da stato per gli interruttori di posizione della porta collegati. Perché l'uscita S_GuardMonitoring commuti a SAFETRUE, ambedue gli ingressi S_GuardSwitch1 e S_GuardSwitch2 devono commutare a SAFETRUE entro il tempo impostato in DiscrepancyTime.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

Collegamento: Collegare questi ingressi o direttamente o tramite altre funzioni / altri blocchi di funzione di sicurezza agli interruttori del dispositivo di protezione collegato al Safety Logic Controller (ad esempio, a una porta o a un interruttore di posizione separato, monocanale o bicanale ed eventualmente ad attuazione positiva). Non sono permessi valori costanti SAFETRUE o SAFEFALSE.

NOTA:

Se un solo segnale comunica lo stato della porta / dello sportello (un solo interruttore di posizione), tale segnale deve essere collegato in parallelo ad ambedue gli ingressi S_GuardSwitch1 e S_GuardSwitch2. In questo caso, impostare un tempo di 0 secondi per DiscrepancyTime.

Quando il blocco di funzione è attivo (ingresso Activate = TRUE), i valori possibili per questi ingressi causano il seguente comportamento del blocco di funzione:

Valore

Descrizione

SAFETRUE

Interruttore di posizione segnala lo stato chiuso del dispositivo di protezione. Per assicurare che l'uscita S_GuardMonitoring diventi SAFETRUE, ambedue gli ingressi S_GuardSwitch1 e S_GuardSwitch2 devono segnalare lo stato chiuso del dispositivo di protezione entro il tempo impostato in DiscrepancyTime (S_GuardSwitch1 e S_GuardSwitch2 commutano a SAFETRUE).

Se non è stata specificata inibizione di avvio/riavvio per il blocco di funzione, lo stato degli ingressi S_GuardSwitch1 e S_GuardSwitch2 può provocare la commutazione immediata dell'uscita S_GuardMonitoring a SAFETRUE.

Tenere conto dell'avvertenza sotto questa tabella.

SAFEFALSE

Interruttore di posizione segnala lo stato aperto del dispositivo di protezione.

 AVVERTENZA

AVVIAMENTO INATTESO

  • Assicurate che la vostra analisi del rischio includa una valutazione del cambiamento di stato dell'uscita S_GuardMonitoring dopo l'applicazione dello stato SAFETRUE agli ingressi S_GuardSwitch1/S_GuardSwitch2.

  • Assicurate che siano state prese misure e adottate procedure idonee (a dipendere dalla normativa di settore applicabile) ad evitare situazioni di pericolo quando viene applicato lo stato SAFETRUE agli ingressi S_GuardSwitch1/S_GuardSwitch2.

  • Usate interblocchi di sicurezza idonei ovunque esista un pericolo per il personale e/o il macchinario.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare morte, lesioni gravi o danni materiali.

NOTA:

Stati differenti (asimmetrici) agli ingressi S_GuardSwitch1 e S_GuardSwitch2 dopo il decorso di DiscrepancyTime producono solo un messaggio di errore durante l'operazione di chiusura e l'uscita S_GuardMonitoring rimane SAFEFALSE.

Interruttore di posizione monocanale o bicanale?

Indipendentemente dal collegamento monocanale o bicanale tra il relativo interruttore di posizione e il Safety Logic Controller, i due ingressi S_GuardSwitch1 e S_GuardSwitch2 sono collegati a un solo segnale ciascuno.

Se viene usato un interruttore di posizione bicanale, o i canali d'ingresso devono essere parametrizzati di conseguenza o il blocco di funzione di sicurezza SF_Equivalent o SF_Antivalent deve essere posizionato a monte per la valutazione / il monitoraggio del segnale bicanale (ad es., blocco di funzione SF_Equivalent se l'interruttore di posizione ha due contatti NC).

Ambedue gli scenari sono descritti nella vista d'assieme per questo blocco di funzione e negli esempi applicativi.

Uno o due interruttori di posizione?

Se state allestendo dispositivi di protezione con un interruttore di posizione, ciò comporta collegare il segnale proveniente da questo interruttore all'ingresso S_GuardSwitch1 e tracciare una linea grafica di connessione al secondo ingresso S_GuardSwitch2. Ambedue gli ingressi sono ora controllati dallo stesso segnale del dispositivo d'ingresso di sicurezza che è collegato all'interruttore del dispositivo di protezione.

Se usate due interruttori di posizione e, di conseguenza, due segnali, collegate un segnale all'ingresso S_GuardSwitch1 e l'altro a S_GuardSwitch2.

Ambedue gli scenari sono descritti nella vista d'assieme per questo blocco di funzione e negli esempi applicativi.