Ingressi a controllo di stato per la seconda coppia di sensori sequenziale di muting.
Tipo di dati: BOOL
Valore iniziale: FALSE
Collegamento: Collegare questi ingressi ai sensori di muting 3 e 4 collegati al Safety Logic Controller. Non sono permessi valori costanti TRUE o FALSE.
A dipendere dai risultati dell'analisi del rischio, come sensori di muting si possono utilizzare sensori ottici, meccanici o induttivi, come i sensori a riflessione, oppure interruttori meccanici o induttivi. Nella Guida sono portati ad esempio sensori ottici.
Il significato funzionale degli ingressi varia a dipendere dalla direzione di flusso del materiale:
per un flusso di materiale da sinistra a destra, questi due sensori sono disposti a valle del dispositivo di protezione.
In questo caso, lo stato dell'ingresso MutingSwitch21 può concludere l'operazione di muting.
Per una direzione di flusso del materiale da destra a sinistra, questi due sensori sono disposti a monte del dispositivo di protezione.
In questo caso, lo stato degli ingressi MutingSwitch22 e MutingSwitch21 può avviare l'operazione di muting e attivare il muting.
Si veda anche il procedimento esemplificativo per un'operazione di muting nella descrizione del funzionamento di questo blocco di funzione.
Quando il blocco di funzione è attivo (ingresso Activate = TRUE), i valori possibili per questi ingressi causano il seguente comportamento del blocco di funzione:
Valore |
Descrizione |
---|---|
TRUE |
Il raggio di luce del sensore di muting collegato è interrotto (ovvero, un oggetto si trova nella zona di rilevamento del sensore). |
FALSE |
Il raggio di luce del sensore di muting collegato non è interrotto (ovvero, non c'è alcun oggetto nella zona di rilevamento del sensore). |
Indipendentemente dal collegamento monocanale o bicanale tra i sensori di muting e il Safety Logic Controller, i due ingressi MutingSwitch21 e MutingSwitch22 sono collegati a un solo segnale ciascuno.
Se viene usato un sensore di muting bicanale, o i canali d'ingresso del dispositivo d'ingresso di sicurezza devono essere parametrizzati di conseguenza o i blocchi di funzione SF_Equivalent o SF_Antivalent devono essere collegati a monte per valutare o sorvegliare il segnale bicanale.