Ingressi S_Button1 e S_Button2

Questi ingressi a controllo di stato valutano lo stato dei pulsanti del dispositivo di controllo a due mani collegati (attivati o non attivati). L'uscita S_TwoHandOut può essere commutata a SAFETRUE solo se entrambi gli ingressi commutano da SAFEFALSE a SAFETRUE e rimangono in questo stato.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

Collegamento: Collegare questi ingressi ai pulsanti del dispositivo di controllo a due mani da valutare, o direttamente o tramite ulteriori funzioni / blocchi di funzione di sicurezza. Non sono permessi valori costanti SAFETRUE o SAFEFALSE.

Quando il blocco di funzione è attivo (ingresso Activate = TRUE), i valori possibili per questi ingressi causano il seguente comportamento del blocco di funzione:

Valore

Descrizione

SAFETRUE

Se ambedue gli ingressi S_Button1 e S_Button2 commutano da SAFEFALSE a SAFETRUE, simultaneamente o consecutivamente, l'uscita S_TwoHandOut commuta a SAFETRUE. L'uscita S_TwoHandOut quindi rimane SAFETRUE finché i due ingressi rimangono SAFETRUE.

SAFEFALSE

Se almeno uno degli ingressi (S_Button1 o S_Button2) è SAFEFALSE, l'uscita S_TwoHandOut = SAFEFALSE.

NOTA:

L'uscita S_TwoHandOut può commutare a SAFETRUE solo se entrambi gli ingressi in precedenza sono stati in stato SAFEFALSE.

Utilizzo di pulsanti bicanale

Indipendentemente dal collegamento monocanale o bicanale tra i pulsanti del dispositivo di controllo a due mani e il Safety Logic Controller, entrambi gli ingressi S_Button1 e S_Button2 sono collegati con un solo segnale ciascuno. Quando si usano pulsanti bicanale, ciascun segnale bicanale deve essere valutato e monitorato come segue:

  • O da un idoneo blocco di funzione di sicurezza a monte, ad es., SF_Equivalent, se il pulsante ha due contatti NC.

  • O eseguendo la valutazione di equivalenza o antivalenza nel dispositivo di ingresso di sicurezza, si veda anche la sezione "Esempio applicativo".

Un progetto con pulsante monocanale per la categoria 3 è permesso solo se la catena di sicurezza del pulsante collegato del dispositivo di controllo a due mani soddisfa i requisiti della EN ISO 13849-1 fino a categoria 3 per applicazioni monocanale. Tenendo presente questo aspetto, esaminate i seguenti componenti della catena di sicurezza:

  • il Safety Logic Controller, ad inclusione della programmazione (rilevamento di circuiti incrociati),

  • la connessione e il cablaggio tra il Safety Logic Controller e il pulsante del pannello operatore a due mani, e

  • l'intero pannello operatore a due mani.

Fate riferimento alla documentazione di utenza specifica dei dispositivi utilizzati nella catena di sicurezza per dettagli su ulteriori misure eventualmente necessarie.

 AVVERTENZA

NON CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA

Utilizzando pulsanti bicanale:

  • Assicurate che i componenti della catena di sicurezza (elencati qui sopra) soddisfino i requisiti della EN ISO 13849-1 fino a categoria 3 per applicazioni monocanale.

  • Assicurate che la vostra analisi del rischio includa una valutazione delle conseguenze dell'utilizzo di pulsanti bicanale.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.