Descrizione interfaccia VGA e DVI
Il HMIYMINVGADVID1 (interfaccia 2 x VGA) è classificato come modulo industriale. È compatibile con la scheda mini PCIe La scheda grafica video supporta definizione Full HD 1920 x 1080 e modalità doppio display. È possibile visualizzare due diverse immagini di schermo sulle due porte VGA (DVI-D è l'immagine clone della prima VGA). .
Il HMIYMINVGADVID1 (interfaccia 1 x DVI-I) è classificato come modulo industriale. È compatibile con la scheda mini PCIe Il connettore DVI-I richiede uno slot interfaccia esterno.
Il HMIYMINDVII1 (interfaccia 1 x DVI-I) è classificato come modulo industriale. È compatibile con la scheda mini PCIe Il connettore DVI-I richiede uno slot interfaccia esterno. I segnali digitale e analogico sono forniti nel connettore DVI-I per collegare due display con le stesse immagini, grazie a un cavo a Y (cavo con 3 connettori), convertendo il connettore DVI-I a un DVI-D e un connettore VGA.
Codice prodotto |
Descrizione |
S-Panel PC |
---|---|---|
HMIYMINVGADVID1 |
Interfaccia 1 x DVI-D, 2 x VGA |
Sì(1) |
HMIYMINDVII1 |
Interfaccia 1 x DVI-I |
Sì |
(1) Supporta solo un supporto interfaccia, con 2 supporti VGA o DVI-D. |
S-Panel PC e HMIYMINVGADVID1 (con 2 x VGA):
S-Panel PC and HMIYMINVGADVID1 (con 1 x DVI-D):
S-Panel PC e HMIYMINDVII1:
Prima di installare o rimuovere una scheda mini PCle, arrestare correttamente il sistema operativo Windows e scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.
AVVISO |
SCARICA ELETTROSTATICA |
Prima di togliere il coperchio del Magelis Industrial PC, adottare tutte le misure di protezione richieste per prevenire le scariche elettrostatiche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
|
SERRAGGIO ECCESSIVO E COMPONENTI ALLENTATI |
oNon esercitare una coppia superiore a 0,5 Nm (4.5 lb-in) durante il serraggio dei perni a vite di fissaggio, alloggiamenti, accessori o morsettiere. Applicando una forza eccessiva si può danneggiare il perno a vite di fissaggio. oQuando si serrano o si rimuovono le viti, assicurarsi di non farle cadere all'interno del telaio di Magelis Industrial PC. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. |
NOTA: Disinserire l'alimentazione prima di procedere.
La tabella descrive come installare un'interfaccia VGA o DVI:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Allentare la vite madre: ![]()
|
2 |
Installare la scheda mini PCIe su S-Panel PC: ![]()
|
3 |
Abbassare il supporto dell'interfaccia opzionale: ![]()
|
4 |
2 x interfaccia VGA: ![]()
Installare 2 supporti interfaccia VGA su S-Panel PC: ![]()
|
Continua |
Collegare il cavo (supporta 2 interfacce VGA): ![]()
|
5 |
Interfaccia DVI-D: ![]()
Installare il supporto interfaccia DVI-D su S-Panel PC: ![]()
|
Continua |
Collegare il cavo (supporto interfaccia DVI-D): ![]()
|
6 |
Interfaccia DVI-I: ![]()
Installare il supporto interfaccia DVI-D su S-Panel PC: ![]()
|
Continua |
Collegare il cavo (segnale digitale): ![]()
|
Collegare il cavo (segnale analogico): ![]()
|