Questo documento descrive il modulo software Safe Logger, che è parte di EcoStruxure Machine Expert - Safety per EcoStruxure Machine Expert. Safe Logger consente di gestire i messaggi generati da EcoStruxure Machine Expert - Safety e fornisce assistenza diagnostica e per risoluzione dei problemi.
Questo documento è stato aggiornato per la versione di EcoStruxureTM Machine Expert V2.1.
Le caratteristiche descritte nel presente documento, nonché quelli descritti nei documenti inclusi nella sezione Documenti correlati seguente, sono disponibili online. Per accedere alle informazioni online, consultare la homepage di Schneider Electric www.se.com/ww/en/download/.
Le caratteristiche descritte nel presente documento dovrebbero essere uguali a quelle che appaiono online. In base alla nostra politica di continuo miglioramento, è possibile che il contenuto della documentazione sia revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Nell'eventualità in cui si noti una differenza tra il documento e le informazioni online, fare riferimento in priorità alle informazioni online.
|
Titolo della documentazione |
Codice di riferimento |
|---|---|
|
EcoStruxure Machine Expert - Safety - Guida utente |
EIO0000002147 (eng) EIO0000002338 (ger) EIO0000004294 (ita) |
|
EcoStruxure Machine Expert - Safety - Moduli Safety - Guida di riferimento |
EIO0000002265 (eng) EIO0000002266 (ger) EIO0000004295 (ita) |
|
EcoStruxure Machine Expert - Safety - Blocchi funzione/funzione IEC 61131-3 - Guida della libreria |
EIO0000002267 (eng) EIO0000002268 (ger) EIO0000004297 (ita) |
|
EcoStruxure Machine Expert - Safety - Libreria dei blocchi funzione PLCopen Safety |
EIO0000002269 (eng) EIO0000002270 (ger) |
|
EcoStruxure Machine Expert - Safety - Guida della libreria blocco funzione SF_SafeMotionControl |
EIO0000002271 (eng) EIO0000002272 (ger) |
|
Safety Logic Controller - TM5CSLCx00FS - Guida hardware |
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
1 Per ulteriori informazioni, fare riferimento a NEMA ICS 1.1 (ultima edizione), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" e a NEMA ICS 7.1 (ultima edizione), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" o alla pubblicazione equivalente valida nel proprio paese.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
I termini tecnici, la terminologia, i simboli e le descrizioni corrispondenti in questo manuale o che compaiono nei o sui prodotti stessi, derivano in genere dai termini o dalle definizioni degli standard internazionali.
Nell'ambito dei sistemi di sicurezza funzionale, degli azionamenti e dell'automazione generale, questi includono anche espressioni come sicurezza, funzione di sicurezza, stato sicuro, anomalia, reset anomalie, malfunzionamento, guasto, errore, messaggio di errore, pericoloso, ecc.
Tra gli altri, questi standard includono:
|
Standard |
Descrizione |
|---|---|
|
IEC 61131-2:2007 |
Controller programmabili, parte 2: Requisiti e test delle apparecchiature. |
|
ISO 13849-1:2015 |
Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza Principi generali per la progettazione. |
|
EN 61496-1:2013 |
Sicurezza del macchinario – Apparecchiature elettrosensibili di protezione Parte 1: Requisiti generali e test |
|
ISO 12100:2010 |
Sicurezza dei macchinari - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi |
|
EN 60204-1:2006 |
Sicurezza dei macchinari - Apparecchiature elettriche dei macchinari - Parte 1: Requisiti generali |
|
ISO 14119:2013 |
Sicurezza dei macchinari - Dispositivi di interblocco associati alle protezioni - Principi di progettazione e selezione |
|
ISO 13850:2015 |
Sicurezza dei macchinari - Arresto di emergenza - Principi di progettazione |
|
IEC 62061:2015 |
Sicurezza dei macchinari - Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza |
|
IEC 61508-1:2010 |
Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili di sicurezza – Requisiti generali |
|
IEC 61508-2:2010 |
Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza – Requisiti per sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza. |
|
IEC 61508-3:2010 |
Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili di sicurezza: Requisiti software |
|
IEC 61784-3:2016 |
Reti di comunicazione industriale - Profili - Parte 3: bus di campo di sicurezza funzionale - Regole generali e definizioni del profilo. |
|
2006/42/EC |
Direttiva macchine |
|
2014/30/EU |
Direttiva compatibilità elettromagnetica |
|
2014/35/EU |
Direttiva bassa tensione |
I termini utilizzati nel presente documento possono inoltre essere utilizzati indirettamente, in quanto provenienti da altri standard, quali:
|
Standard |
Descrizione |
|---|---|
|
Serie IEC 60034 |
Macchine elettriche rotative |
|
Serie IEC 61800 |
Sistemi di azionamento ad alimentazione elettrica e velocità regolabile |
|
Serie IEC 61158 |
Comunicazioni dati digitali per misure e controlli – Bus di campo per l'uso con i sistemi di controllo industriali |
Infine, l’espressione area di funzionamento può essere utilizzata nel contesto di specifiche condizioni di pericolo e in questo caso ha lo stesso significato dei termini area pericolosa o zona di pericolo espressi nella Direttiva macchine (2006/42/EC) e ISO 12100:2010.