Modicon M251 Logic Controller

Panoramica

La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nei seguenti manuali:

Il Modicon M251 Logic Controller dispone di varie potenti funzioni e può supportare un'ampia gamma di applicazioni.

La configurazione del software, la programmazione e la messa in servizio sono realizzate con il software EcoStruxure Machine Expert descritto nella EcoStruxure Machine Expert Guida alla programmazione.

Linguaggi di programmazione

Il M251 Logic Controller è configurato e programmato con il software EcoStruxure Machine Expert, che supporta i seguenti IEC 61131-3linguaggi di programmazione:

  • IL: Instruction List

  • ST: Structured Text

  • FBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)

  • SFC: Sequential Function Chart

  • LD: Ladder Diagram

Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare questi controller utilizzando il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).

Funzioni di comunicazione integrate

Le seguenti tipi di porte di comunicazione sono disponibili sul pannello frontale del controller, in base al tipo di controller:

  • Master CANopen

  • Ethernet

  • USB Mini-B

  • Linea seriale

Campi M251 Logic Controller

La seguente tabella mostra la gamma e le caratteristiche del M251 Logic Controller:

Codice di riferimento prodotto

Ingressi digitali

Uscite digitali

Porte di comunicazione

TM251MESC

0

0

1 porta per linea seriale

1 porta di programmazione USB mini-B

1 commutatore Ethernet per dual port

1 porta CANopen

TM251MESE

0

0

1 porta per linea seriale

1 porta di programmazione USB mini-B

1 commutatore Ethernet per dual port

1 porta Ethernet per bus di campo