La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nei seguenti manuali:
Modicon M258 Logic Controller - Guida alla programmazione
Modicon M258 Logic Controller guida hardware
Modicon M258 Logic Controller di Schneider Electric è un controller che dispone di numerose potenti funzioni. Può supportare una vasta gamma di applicazioni.
La procedura di configurazione del software è descritta nella Guida alla programmazione di EcoStruxure Machine Expert.
Il software EcoStruxure Machine Expert compatibile con Modicon M258 Logic Controller fornisce i seguenti linguaggi di programmazione IEC61131-3:
IL: Instruction List
ST: Structured Text
FBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)
SFC: Sequential Function Chart
LD: Ladder Diagram (diagramma Ladder)
Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare il controller mediante il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).
Tutti i controller comprendono:
CANopen Master
Ethernet
Linea seriale
Funzioni Expert (conteggio, uscite riflesse...)
I/O integrati
Tutti i controller supportano fino a 20 task con le seguenti limitazioni:
4 task ciclici: uno è configurato per impostazione predefinita (Mast)
1 task a esecuzione libera
8 task governati da evento software
8 task governati da evento hardware
PCI |
CAN |
USB A |
USB Pgr |
Eth |
SL |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
I/O Expert integrato |
I/O standard integrato |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingressi veloci |
Uscite veloci |
Ingressi standard |
Ingressi digitali |
Uscite digitali |
Ingressi analogici |
|||
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
0 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
4 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
0 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
4 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
2x |
12 |
12 |
4 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
2x |
6 |
6 relè |
0 |