TM3 SafetyModuli di espansione

Introduzione

Il seguente paragrafo elenca i moduli supportati dal controller.

Per maggiori dettagli, fare riferimento a TM3 Safety - Moduli di espansione - Guida hardware.

TM3 Safety moduli

Questa tabella riporta i moduli TM3 safety. Di tali moduli sono indicati il corrispondente tipo di canale, tensione/corrente nominali e tipo di terminale:

Codice prodotto

Funzione

Categoria

Canali

Tipo di canale

Tensione

Corrente

Tipo di morsettiera

TM3SAC5R

1 funzione, fino alla categoria 3

1 o 2 (1)

Ingresso Safety

24 Vdc

Massimo 100 mA

3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsettiera a vite rimovibile

Avvio (2)

Ingresso

3 in parallelo

Uscite relè

Normalmente aperto

24 Vdc / 230 Vac

6 A max. per uscita

TM3SAC5RG

1 funzione, fino alla categoria 3

1 o 2 (1)

Ingresso Safety

24 Vdc

Massimo 100 mA

3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsetto a molla rimovibile

Avvio (2)

Ingresso

3 in parallelo

Uscite relè

Normalmente aperto

24 Vdc / 230 Vac

6 A max. per uscita

TM3SAF5R

1 funzione, fino alla categoria 4

2 (1)

Ingressi Safety

24 Vdc

Massimo 100 mA

3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsettiera a vite rimovibile

Avvio

Ingresso

3 in parallelo

Uscite relè

Normalmente aperto

24 Vdc / 230 Vac

6 A max. per uscita

TM3SAF5RG

1 funzione, fino alla categoria 4

2 (1)

Ingressi Safety

24 Vdc

Massimo 100 mA

3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsetto a molla rimovibile

Avvio

Ingresso

3 in parallelo

Uscite relè

Normalmente aperto

24 Vdc / 230 Vac

6 A max. per uscita

TM3SAFL5R

2 funzioni, fino alla categoria 3

2 (1)

Ingressi Safety

24 Vdc

Massimo 100 mA

3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsettiera a vite rimovibile

Avvio

Ingresso

3 in parallelo

Uscite relè

Normalmente aperto

24 Vdc / 230 Vac

6 A max. per uscita

TM3SAFL5RG

2 funzioni, fino alla categoria 3

2 (1)

Ingressi Safety

24 Vdc

Massimo 100 mA

3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsetto a molla rimovibile

Avvio

Ingresso

3 in parallelo

Uscite relè

Normalmente aperto

24 Vdc / 230 Vac

6 A max. per uscita

TM3SAK6R

3 funzioni, fino alla categoria 4

1 o 2 (1)

Ingressi Safety

24 Vdc

Massimo 100 mA

3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsettiera a vite rimovibile

Avvio

Ingresso

3 in parallelo

Uscite relè

Normalmente aperto

24 Vdc / 230 Vac

6 A max. per uscita

TM3SAK6RG

3 funzioni, fino alla categoria 4

1 o 2 (1)

Ingressi Safety

24 Vdc

Massimo 100 mA

3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsetto a molla rimovibile

Avvio

Ingresso

3 in parallelo

Uscite relè

Normalmente aperto

24 Vdc / 230 Vac

6 A max. per uscita

(1) Dipende dal cablaggio esterno

(2) Avvio non monitorato