Moduli di espansione TM5 Expert (HSC)

Introduzione

Il seguente paragrafo elenca i moduli di espansione Expert (per il conteggio ad alta velocità) supportati da EcoStruxure Machine Expert con la relativa descrizione.

Vedere Modicon TM5 Moduli Expert (HSC) - Guida hardware.

Moduli TM5 Expert (HSC)

Codice prodotto

Numero di canali

Tipo di encoder

Ingressi encoder

Risoluzione contatore

Frequenza d'ingresso

TM5SE1IC02505

1

Incrementale

5 Vdc simmetrico

16/32 bit

250 kHz

TM5SE1IC01024

1

Incrementale

24 Vdc asimmetrico

16/32 bit

100 kHz

TM5SE2IC01024

2

Incrementale

24 Vdc asimmetrico

16/32 bit

100 kHz

TM5SE1SC10005

1

SSI assoluto

5 Vdc simmetrico

32 bit

1 MHz

TM5SDI2DF

2

Contatore eventi, misurazione gate