Il paragrafo seguente elenca le famiglie di terminali HMIGK supportate da EcoStruxure Machine Expert.
La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nel seguente manuale:
La tabella seguente descrive i terminali HMIGK:
HMI Terminali |
Tipo di schermo |
Dimensione schermo |
Interfaccia Ethernet |
Interfaccia seriale |
USB (Tipo A) Interfaccia |
USB (mini-B) Interfaccia |
SD Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMIGK2310 |
Colore QVGA/TFT |
14,4 cm (5,7 in) |
Sì |
Sì (1) |
USB 2.0 |
USB 2.0 |
Sì |
HMIGK5310 |
Colore VGA/TFT |
26,4 cm (10,4 in) |
|||||
1 RS-232 interfaccia seriale. SUB-DConnettore 9 pin e connettore RS-485 RJ45 |