Terminali HMIGXO

Introduzione

Il paragrafo seguente elenca le famiglie di terminali HMIGXO supportate da EcoStruxure Machine Expert.

La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nel seguente manuale:

Harmony HMIGXO.

Gamma di terminali touch-panel HMIGXO

La tabella seguente descrive i terminali HMIGXO:

Terminali HMI

Tipo di schermo

Dimensione schermo

Interfaccia Ethernet

Interfaccia seriale

Interfaccia USB tipo A

Interfaccia USB tipo B

HMIGXO3501

LCD a colori TFT

17,78 cm (7 in)

No

No

HMIGXO3502

LCD a colori TFT

17,78 cm (7 in)

No

HMIGXO5502

LCD a colori TFT

25,65 cm (10.1 in)

No