PacDrive LMC Eco

Panoramica

La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nei seguenti manuali:

Il PacDrive LMC Eco Schneider Electric è un controller che offre varie funzionalità estremamente potenti e che può supportare una vasta gamma di applicazioni. Il PacDrive LMC Eco combina logic controller e funzioni di movimento.

I controller PacDrive LMC Eco sincronizzano, coordinano e creano le funzioni di movimento di una macchina per un massimo di:

  • 0 Sercos servoazionamenti per il controller PacDrive LMC100C

  • 4 Sercos servoazionamenti per il controller PacDrive LMC101C

  • 6 Sercos servoazionamenti per il controller PacDrive LMC106C

  • 8 Sercos servoazionamenti per il controller PacDrive LMC201C

  • 12 Sercos servoazionamenti per il controller PacDrive LMC212C

  • 16 Sercos servoazionamenti per il controller PacDrive LMC216C

Caratteristiche principali

Il software EcoStruxure Machine Expert compatibile con il controller offre i seguenti linguaggi di programmazione IEC 61131-3:

  • IL: Instruction List

  • ST: Structured Text (testo strutturato)

  • FBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)

  • SFC: Sequential Function Chart

  • LD: Ladder Diagram (diagramma Ladder)

Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare il controller mediante il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).

Il PacDrive LMC Eco supporta i seguenti bus di campo:

  • bus di automazione integrato Sercos (master)

  • bus di campo aggiuntivi integrati CAN (master / slave)

  • slot opzionale per bus di campo aggiuntivo

PacDrive LMC Eco supporta i seguenti tipi di I/O:

  • Ingresso encoder master

  • I/O integrati:

    • I/O digitali

    • Ingressi digitali avanzati (ingressi tastatore e interrupt)

  • Moduli di I/O distribuiti su bus di automazione Sercos (moduli TM5)