PacDrive LMC Pro/Pro2

Panoramica

La descrizione della configurazione software e hardware è disponibile nei seguenti manuali:

Il Schneider Electric PacDrive LMC Pro/Pro2 è un controller con diverse potenti funzionalità. Può supportare una vasta gamma di applicazioni. Il PacDrive LMC Pro/Pro2 combina logic controller e funzioni di movimento.

I controller PacDrive LMC Pro/Pro2 sincronizzano, coordinano e creano le funzioni di movimento di una macchina per un massimo di:

  • 8 servoazionamenti Sercos per il controller LMC300C

  • 16 servoazionamenti Sercos per il controller LMC400C, LMC402C

  • 99 servoazionamenti Sercos per il controller LMC600C

  • 130 servoazionamenti Sercos per il controller LMC802C, LMC902C

Caratteristiche principali

Il software EcoStruxure Machine Expert compatibile con il controller fornisce i seguenti linguaggi di programmazione IEC 61131-3:

  • IL: Lista istruzioni

  • ST: Testo strutturato

  • FBD: Linguaggio a blocchi funzionali

  • SFC: Diagramma di fase sequenziale

  • LD: Diagramma Ladder

Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare il controller mediante il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).

Il PacDrive LMC Pro/Pro2 supporta i seguenti bus di campo:

  • bus di automazione integrato Sercos (master)

  • Connessione bus di campo aggiuntivo integrato (configurazione 1):

    • PROFIBUS DP (master/slave)

    • CAN (2.0 B)

  • Connessione bus di campo aggiuntivo integrato (configurazione 2):

    • Realtime Ethernet (2 porte)

    • PROFIBUS DP (master/slave) o CAN (2.0 B)

  • Interfaccia PacNet

  • Slot opzionali per bus di campo aggiuntivi

PacDrive LMC Pro/Pro2 supporta i seguenti tipi di I/O:

  • Ingresso encoder master

  • I/O integrati:

    • I/O digitali

    • Ingressi digitali avanzati (ingressi tastatore e interrupt)

    • I/O analogici