I paragrafi seguenti elencano le caratteristiche del modulo elettronico TM5SE4IOL.
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vcc |
Sorgente di alimentazione |
Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc |
Campo di alimentazione |
Da 20,4 a 28,8 Vcc |
Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc |
29,6 mA |
Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc |
2 mA |
Massa |
25 g (0.9 oz) |
Codice ID per aggiornamento del firmware |
0xCAC0 = 51904 dec |
Caratteristiche in modalità master IO-Link |
|
---|---|
Velocità di trasferimento |
|
Valori limite per COM3 |
|
Formato dei dati |
1 bit di avvio, 8 bit di dati, 1 bit di parità (pari), 1 bit di stop |
Livello del bus |
24 Vcc (attivo), 0 Vcc (tensione di riposo) |
Caratteristiche in modalità master IO-Link o in modalità uscita digitale |
|
---|---|
Canali IO-Link |
Fino a quattro uscite |
Tipo di cablaggio |
3 fili |
Variante |
Commutazione bipolare, positiva e negativa |
Corrente di picco su uscita in cortocircuito |
< 1,3 A |
Tensione residua |
< 0,7 Vcc alla corrente nominale di 0,25 A |
Tensione di commutazione |
Alimentazione I/O meno caduta di tensione per protezione da cortocircuito e interruttore semiconduttore |
Caduta di tensione |
< 0,5 V con corrente nominale 0,25 A |
Frequenza di commutazione |
25 kHz (300 kHz in modalità master IO-Link) |
Tempo di accensione |
< 10 µs |
Tempo di spegnimento |
< 10 µs |
Isolamento tra IO-Link e bus |
500 Vca RMS 1 |
1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vca RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
Caratteristiche in modalità uscita digitale IO-Link |
|
---|---|
Canali di uscita |
Fino a quattro uscite |
Tipo di cablaggio |
3 fili |
Corrente di uscita continua massima |
0,25 A per uscita |
Soglia massima di sovracorrente |
0,5 A per uscita |
Corrente di uscita totale |
Massimo 1 A |
Tensione di uscita |
24 Vcc |
Intervallo tensione di uscita |
Da 20,4 a 28,8 Vcc |
Circuito di uscita |
Origine |
Frequenza di commutazione (carico resistivo) |
Massimo 500 Hz |
Protezione uscita 1 |
|
1 = Corrente di interruzione durante il sovraccarico: Tra 0,3 A e 0,8 A. |
Caratteristiche in modalità ingresso digitale IO-Link |
||
---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
Fino a quattro ingressi |
|
Tipo di cablaggio |
3 fili |
|
Tensione di ingresso nominale |
24 Vcc |
|
Intervallo della tensione di ingresso |
Da 20,4 a 28,8 Vcc |
|
Corrente di ingresso nominale a 24 Vcc |
4 mA |
|
Impedenza d'ingresso |
6 kΩ |
|
Stato OFF |
< 5 Vcc |
|
Stato ON |
> 15 Vcc |
|
Circuito di ingresso |
Sink |
|
Filtro d'ingresso |
Hardware |
300 ns |
Software |
- |
|
Isolamento |
Tra IO-Link e bus |
Vedere la nota 1. |
Tra IO-Link |
Non isolati |
1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vca RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.