Nella vista dell’editor
, fare clic sul pulsante per aprire la finestra di dialogo contenente informazioni sui segnaposto disponibili nel progetto con la relativa definizione per la risoluzione e che consente di assegnare una risoluzione valida per il progetto aperto.
Elemento |
Descrizione |
---|---|
|
Identificatore del segnaposto |
|
Risoluzione per il progetto Per passare a un'altra versione della libreria, fare doppio clic sulla cella per modificare la risoluzione del segnaposto. Sotto la voce , viene visualizzato un elenco delle versioni disponibili della libreria selezionata.Per assegnare un'altra libreria, eseguire il comando . Si apre la finestra di dialogo per la ricerca e, se necessario, l'installazione della libreria desiderata. |
|
Tipo di risoluzione segnaposto:
|
|
Fare clic per risolvere le librerie segnaposto non risolte nel . Viene utilizzata la versione più recente disponibile. |