La scheda
del consente di configurare le cartelle in cui vengono memorizzate le librerie nuove o aggiornate allo scopo di facilitare il processo di aggiornamento.È possibile cercare, installare e fare riferimento agli aggiornamenti per le librerie di un progetto EcoStruxure Machine Expert. Nella vista dell'editor , fare clic sulla scheda . Il menu della scheda consente di stabilire se una libreria referenziata deve essere aggiornata automaticamente.
Per configurare le cartelle in cui si possono memorizzare nuove librerie o le librerie che devono essere installate o aggiornate, procedere come segue:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella scheda del , fare clic su .Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo , che mostra un elenco di . |
2 |
Fare clic su per aggiungere una cartella all'elenco di .Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo . |
3 |
Immettere un per la nuova origine libreria e cercare la della cartella nella rete. |
4 |
Selezionare l'opzione per estendere la ricerca. |
5 |
Selezionare l'opzione per mostrare solo le librerie rilasciate. |
6 |
Selezionare le preferenze relative ai tipi di libreria aperti o compilati: |
7 |
Fare clic su .Risultato: la cartella selezionata viene aggiunta all'elenco delle . Si ritorna alla scheda del . |
Per verificare se nelle cartelle specificate sono disponibili nuove librerie o aggiornamenti di librerie, fare clic su
nella scheda .Risultato: nelle cartelle specificate viene eseguita la ricerca di nuovi aggiornamenti delle librerie e i risultati vengono visualizzati in un elenco:
Per il processo di aggiornamento vengono prese in considerazione le librerie compatibili con le versioni successive (FCL, Forward compatible libraries). Le librerie non compatibili con le versioni successive vengono ignorate.
Se una libreria rilevata nella cartella è di una versione successiva rispetto alla libreria referenziata, la libreria viene presentata come un aggiornamento della libreria.
Per installare gli aggiornamenti che sono stati rilevati, procedere come segue:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Dall'elenco di librerie rilevate nella scheda , selezionare le librerie che si desidera aggiornare o fare clic sul pulsante . |
2 |
Fare clic sul pulsante .Risultato: le librerie vengono aggiornate o installate. Le procedure eseguite sono indicate nella vista . |