Informazioni sul progetto

Panoramica

Eseguendo il comando Progetto > Informazioni sul progetto...,si inserisce un oggetto Informazioni progetto nel nodo Globale della Struttura dei tool e si apre la finestra di dialogo Informazioni sul progetto. In tal modo, è possibile visualizzare e definire le proprietà e le informazioni sul file del progetto, ad esempio attributi di accesso, numero di versione, autore e informazioni sulla società, oltre alle statistiche riguardanti gli oggetti del progetto.

File

La scheda File visualizza le proprietà del file di progetto.

Riepilogo

Nella scheda Riepilogo scheda della finestra di dialogo Informazioni sul progetto è possibile aggiungere opzionalmente alcune informazioni sul file di progetto. Queste informazioni verranno visualizzate automaticamente come Chiavi disponibili nella scheda Proprietà della finestra di dialogo Informazioni sul progetto.

Opzione Genera automaticamente POU 'Informazioni progetto':

Se questa opzione è attivata, le POU della funzione vengono create automaticamente nella cartella Informazioni sul progetto nel nodo Globale della Struttura dei tool. Esse possono essere utilizzate per accedere ai valori delle proprietà del progetto nel programma applicativo. In questo caso verranno create funzioni speciali per le proprietà Società, Titolo, e Versione (GetCompany, GetTitle, GetVersion). Per accedere alle proprietà aggiuntive definite, è disponibile una funzione per ogni tipo di proprietà (GetTextProperty, GetTextProperty2, GetBooleanProperty, GetNumberProperty, GetVersionProperty). In questo caso, richiamare la funzione appropriata, trasferire la chiave della proprietà come ingresso e si otterrà il valore della proprietà. Se una libreria contiene POU con informazioni sul progetto, utilizzare l’__POOL operatore per accedere alle funzioni di Informazioni sul progetto del progetto, dove è inclusa la libreria (ad esempio, "__POOL.GetVersion").

Opzione Genera automaticamente POU 'Informazioni libreria':

Se questa opzione è attivata, le POU della funzione vengono create automaticamente nella cartella Informazione di libreria nel nodo Globale della Struttura dei tool. Possono essere utilizzate per accedere ai valori delle proprietà del progetto nel programma applicativo. In questo caso, per le proprietà specificate verranno create funzioni speciali GetLibVersion (numero di versione come stringa di testo) GetLibVersionNumber (numero di versione come valore numerico) e IsLibRelreleased.

NOTA: Se le opzioni sono attivate, per ogni parametro sono consentiti al massimo 80 caratteri. Qualsiasi testo che supera questa lunghezza viene troncato.

Esempio

La proprietà seguente è definita nella scheda Proprietà:

Chiave = nProp1

Tipo = Number

Valore = 333

Per ottenere il valore nel programma applicativo, richiamare ad esempio la funzione GetNumberProperty.

showprop:=GetNumberProperty("nProp1");

In questo caso, showprop deve essere dichiarato come tipo DINT.

Proprietà

La scheda Proprietà della finestra di dialogo Informazioni sul progetto consente di definire le chiavi per alcune proprietà del progetto. Queste possono essere utilizzate in un momento successivo nei programmi esterni specifici dell'utente per controllare la rispettiva proprietà.

Almeno le informazioni definite nella scheda Riepilogo della finestra di dialogo saranno visibili come Chiave nella tabella Proprietà. I nomi delle proprietà sono utilizzati come nomi chiave, il tipo di dati viene impostato automaticamente su Testo e il Valore è costituito dalle stringhe di testo, come definito nella scheda Riepilogo. Se si desidera, è possibile aggiungere altre chiavi.

Statistiche

La tabella nella scheda Statistiche della finestra di dialogo Informazioni sul progetto mostra una panoramica sugli oggetti utilizzati nel progetto: Vedere il Numero di oggetti totale in alto e nella tabella sotto il numero di oggetti (Numero) per Tipo di oggetto.

Licenze

La scheda Licenze non è in genere applicabile a piattaforme di controller EcoStruxure Machine Expert.

Per ulteriori informazioni, vedere il software License Manager, installato automaticamente con EcoStruxure Machine Expert.

Firma

Questa scheda viene visualizzata solo per le librerie firmate con questo metodo.

NOTA: questo metodo di firma è obsoleto. Utilizzare questa scheda solo ed esclusivamente per la compatibilità con EcoStruxure Machine Expert V1.2 e versioni precedenti. È invece preferibile creare librerie firmate da certificati tramite la finestra di dialogo Impostazioni progetto - Sicurezza o l’editor Schermo di sicurezza.

Per la compatibilità con EcoStruxure Machine Expert V1.2 e versioni precedenti, procedere come indicato di seguito:

  1. Selezionare l'opzione Attiva firma.

  2. Specificare il percorso del file della chiave.

  3. Archiviare il progetto come libreria compilata.

Il token viene visualizzato nel Repository librerie o nel Gestore librerie nei Dettagli della libreria. Questo token può essere confrontato con il token pubblicato dal fornitore della libreria per verificare se la libreria è effettivamente quella del fornitore desiderato.

Se, in qualità di fornitore librerie, si vuole creare un nuovo file chiave privata, fare clic sul pulsante Crea file di chiave privata... e selezionare una directory in cui salvarlo.

Elemento

Descrizione

Attiva firma

Selezionare questa opzione per firmare il progetto di libreria con una chiave specifica del produttore monouso.

File di chiave privata

Configurare il percorso del file chiave privata *.libpk.

Esempio: D:\for lib developers only\mycomp_libkey.libpk

Token chiave pubblica

Il token viene generato automaticamente quando si specifica il File di chiave privata.

Esempio: 427A5701DA3CF3CF.

Pulsante Crea file di chiave privata

Fare clic sul pulsante per creare un nuovo file di chiave privata.