Creazione di un'applicazione boot

Panoramica

Il comando Online > Crea un'applicazione boot consente di creare un'applicazione del controller che si avvia automaticamente dopo il download dal PC EcoStruxure Machine Expert al controller.

NOTA: Questa funzione è limitata alle applicazioni del controller. Le applicazioni HMI non supportano questa funzionalità.

Utilizzo in modalità online

L'applicazione di avvio viene memorizzata automaticamente come <applicationname>.app sul controller.

Procedura in modalità offline

Per creare un'applicazione di avvio per l'applicazione, procedere come segue:

Passo

Azione

1

Nella struttura Applicazioni, selezionare il nodo Applicazione desiderato per il quale si desidera creare un'applicazione d'avvio.

2

Dal menu Online selezionare il comando Crea un'applicazione boot.

Risultato: EcoStruxure Machine Expert compila automaticamente l'applicazione. Se durante il processo di compilazione vengono rilevati errori, verranno visualizzati nella vista Messaggi. Se il processo di compilazione viene eseguito correttamente, viene visualizzata una finestra di dialogo Salva con nome.

3

Nella finestra di dialogo Salva con nome spostarsi fino alla cartella in cui si desidera salvare l'applicazione di avvio e fare clic sul pulsante Salva.

Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio che chiede se si desidera sovrascrivere il contesto di riferimento dell'ultimo download.

4

Fare clic su e il file seguenti verranno salvati nella cartella specificata:

  • Myapplication.App

  • Myapplication.crc

A questo punto è possibile trasferire questi file al controller. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del controller.