Aggiungi utente dispositivo

Panoramica

Il comando In linea > Sicurezza > Aggiungi utente dispositivo... è disponibile solo se l'utente è connesso a un sistema di destinazione (controller) che supporta la gestione utente in linea. Consente di definire un nuovo utente in linea, che viene aggiunto automaticamente al gruppo amministratori.

NOTA: è possibile agire sulla gestione utente in linea tramite la vista Utenti e gruppi dell'editor dispositivo (Utenti e gruppi). I comandi del menu In linea > Sicurezza forniscono un'ulteriore opportunità semplificata di accedere al dispositivo di destinazione.

Si apre una finestra di dialogo dove è possibile specificare un Nome e una Password per il nuovo utente.

NOTA: Utilizzare una password sicura. Per password sicura si intende una password che non è stata divulgata né distribuita a personale non autorizzato e che non contiene dati personali né intuitivi. Ricordare che la combinazione di lettere maiuscole, lettere minuscole e numeri offre un maggior grado di protezione. Scegliere una password di almeno 7 caratteri. La password deve essere conforme ai criteri per le password configurati nella finestra di dialogo Change Runtime Password Policy.
NOTA: Dopo aver aggiunto un nuovo utente in questo modo, non sarà più possibile accedere con nome utente e password vuoti.

Se si desidera disattivare la gestione diritti utente del dispositivo, utilizzare il comando Disattiva gestione diritti utenti su dispositivo.