Inserire bobina

Panoramica

Scelta rapida da tastiera: CTRL + A

Il comando FBD/LD/IL > Inserire bobina permette di inserire una bobina in parallelo alle bobine precedenti..

Nella posizione contrassegnata è presente una connessione tra i contatti e le bobine e la nuova bobina verrà inserita in ultima posizione. Se la posizione contrassegnata è una bobina, quella nuova sarà aggiunta direttamente sopra di essa.

Per impostazione predefinita, alla bobina viene attribuito il testo ???. Fare clic su questo testo e modificarlo nella variabile desiderata. Eventualmente, utilizzare l'Accesso facilitato.

Per la possibilità di immettere indirizzi, per le interruzioni di linea per nomi di variabili e di commenti per le bobine, vedere la descrizione della finestra di dialogo Options degli editor FBD, LD, e IL.