Imposta diramazione punto d'inizio

Presentazione

Il comando FBD/LD/IL > Imposta diramazione punto d'inizio si trova nell'editor LD. Esso definisce il punto iniziale di una derivazione.

Il comando si può eseguire se è stata selezionata una linea di connessione. Il punto iniziale si può anche impostare nel menu contestuale o tramite la barra spaziatrice. Un punto iniziale definito è indicato da un quadratino rosso. I possibili punti finali sono indicati da un quadratino azzurro. Premendo il tasto Esc si può annullare il comando.

Se si utilizza l'elemento Inizio/fine diramazione dalla casella degli strumenti per trascinare il punto iniziale nell'editor, le possibili posizioni di inserimento sono indicate da marcatori di posizione grigi.

Per inserire una nuova diramazione, eseguire il comando Imposta diramazione punto finale.

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Inserire una diramazione.