Visualizza come linguaggio a contatti

Panoramica

Scelta rapida da tastiera: CTRL + 2

Il comando FBD/LD/IL > Visualizza come linguaggio a contatti può essere utilizzato in modalità offline e online per passare alla vista LD dell'editor FBD/LD/IL.

Le reti FBD e il diagramma IL vengono convertiti appropriatamente in reti LD. Tenere presente che vi sono alcuni elementi speciali che non possono essere convertiti e che pertanto saranno disponibili solo nella vista dell'editor appropriato. Alcuni costrutti, inoltre, non sono convertibili in modo univoco. Per le osservazioni a questo proposito, vedere il capitolo Visualizza come lista di istruzioni.

Gli elementi FBD non visualizzabili come elementi LD (ad esempio, XOR) vengono visualizzati come moduli FBD sulla rete LD.

Per tornare alla vista FBD, eseguire il comando Visualizza come linguaggio FBD .

Per tornare alla vista IL, eseguire il comando Visualizza come lista di istruzioni.

NOTA: Una conversione appropriata presume un codice sintatticamente corretto. Altrimenti parti dell'implementazione possono andare perse.
NOTA: Per quanto riguarda le opzioni di visualizzazione per i componenti delle reti logiche FBD, LD e IL, considerare le opzioni dell'editor FBD, LD e IL.