Il registro messaggi registra gli eventi (di sistema) sul controller e li visualizza nell'editor Logic Builder. Quando viene rilevato un errore, questa informazione può aiutare a localizzare l'errore e a risolvere il problema. L'editor permette di recuperare ed elaborare i dati di vari registri di messaggi provenienti consecutivamente dal controllore. È inoltre possibile aggiungere file del registro messaggi salvati in precedenza.
delL'editor
mette a disposizione le seguenti funzioni:Salvataggio del registro messaggi visualizzato in un file.
Rimozione dei registri messaggi dall'elenco.
Aggiunta di commenti a ogni riga.
Evidenziazione di righe con determinate proprietà in un colore specifico.
Per una descrizione delle funzioni IEC per l'interazione con il registro messaggi, vedere la Guida della libreria SystemInterface:
È possibile aprire il
nei modi seguenti:Fare doppio clic sul nodo
nella .Fare clic con il pulsante destro sul nodo
nella ed eseguire il comando dal menu contestuale.Fare clic con il pulsante destro sul nodo
nella ed eseguire il comando dal menu contestuale per aprire l'editor e caricare un nuovo registro messaggi.L'editor
contiene un elenco di registri messaggi numerati consecutivamente. L'ora visualizzata corrisponde all'ora in cui l'elemento è stato aggiunto a questo editor.Per espandere le voci subordinate di un registro messaggi, fare clic sul simbolo più (+) a sinistra della voce del registro.
Alcune voci sono evidenziate a colori. Ciò aiuta a trovare righe con proprietà simili nel
. È possibile adattarlo facendo clic con il pulsante destro su un elemento ed eseguendo i comandi del menu contestuale. Dopo il salvataggio o l'invio, i colori vengono mantenuti.
Comando del menu contestuale |
Tasto di scelta rapida |
Descrizione |
---|---|---|
|
|
Apre l'argomento della guida corrispondente al codice diagnostica ( ) della voce selezionata. |
|
– |
È possibile aggiungere un commento a ogni voce. Ciò permette di fornire informazioni aggiuntive sull'errore rilevato che possono poi essere utili per futuri interventi di assistenza. |
|
+ |
Copia il contenuto della riga selezionata negli appunti. |
|
– |
Aggiunge un nuovo registro messaggi all'editor inserendo un numero consecutivo e il timestamp attuale. |
(disponibile solo in Logic Builder) |
– |
Crea un registro messaggi vuoto nell'editor ed elimina il registro messaggi sul controller.
NOTA: Tutte le voci del registro messaggi del controller vengono eliminate.
|
|
– |
Apre una finestra di dialogo . Inserire un nome file e passare alla cartella in cui si desidera salvare il file. |
|
– |
Viene visualizzata la finestra di dialogo . Passare al file del registro messaggi da aprire. Un nuovo registro messaggi viene aggiunto all'editor . Viene assegnato un numero consecutivo ma non viene creato un timestamp. |
(disponibile solo in Logic Builder) |
– |
Viene visualizzata la finestra di dialogo . Reperire il file del registro messaggi salvato nell'applicazione (da un utente o dall'applicazione). Un nuovo registro messaggi viene aggiunto all'editor . Viene assegnato un numero consecutivo ma non viene creato un timestamp. |
|
|
Elimina dall'elenco uno o più messaggi selezionati del registro. |
|
– |
Evidenzia le righe selezionate. Per ulteriori informazioni, vedere la scheda Evidenziazione di righe. |
|
|
Evidenzia la riga selezionata in grassetto per facilitare il confronto con altre righe. Fare clic su un altro messaggio per vedere lo scarto temporale con la riga evidenziata in grassetto nella barra di stato. Esempio:
|
|
– |
Reimposta la riga selezionata per il confronto e rimuove il grassetto. |
|
– |
Espande o riduce simultaneamente le voci del registro messaggi. |
Per evidenziare le proprietà comuni dei registri messaggi è possibile colorare le righe.
Esempio:
Si possono evidenziare con il colore rosa le righe che contengono il valore
nella colonna .Si possono evidenziare con il colore verde le righe con il
= .Procedere come segue per definire i propri criteri di colore:
Passo |
Azione |
Risultato |
---|---|---|
1 |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella con i criteri di selezione desiderati (ad es. colonna e sul valore della cella ). |
Si apre il menu contestuale. |
2 |
Eseguire il comando . |
Si apre il sottomenu con i colori disponibili. |
3 |
Selezionare il colore di evidenziazione, ad esempio, blu. |
Le righe che soddisfano il criterio sono evidenziate in blu. |
Se si sceglie un colore che è già assegnato a un criterio, l'assegnazione viene sovrascritta.
Dopo aver assegnato questi criteri, figureranno per la selezione come sottovoci del comando
nel menu contestuale.Per rimuovere dall'elenco una determinata evidenziazione di colore, fare clic con il pulsante destro su una riga evidenziata in questo colore ed eseguire il comando
.Per rimuovere dall'elenco tutti i colori, fare clic con il pulsante destro su una riga evidenziata ed eseguire i comandi
.