L'oggetto Salvataggio degli allarmi consente di configurare le impostazioni per il file di database in cui EcoStruxure Machine Expert salva gli allarmi rilevati. È possibile inserire l'oggetto una sola volta sotto un nodo Configurazione di allarme.
Esiste un solo file di archiviazione in un database. La directory predefinita per i file SQLite di allarme è: /usr/Alarms. Non è possibile modificare il nome di questo file perché è derivato dal nome dell'applicazione in base alla convenzione seguente: <application name>.alarmstorage.sqlite
. Le classi di allarmi e i gruppi di allarmi definiscono se utilizzare o meno il file di memorizzazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione della gestione allarme.
AVVISO | |
---|---|
Elemento |
Descrizione |
---|---|
Sottodirectory |
Se si desidera, immettere il nome di una sottodirectory sul controller in cui è possibile memorizzare il file di salvataggio. |
Nessuna limitazione |
Opzione non supportata: Se si seleziona questa opzione, viene generato un errore di compilazione. |
Numero massimo di registrazioni |
Se si seleziona questa opzione, immettere un numero di voci registrate che vengono memorizzate. Quando si raggiunge questo numero e una nuova voce viene accodata nel buffer circolare, la voce meno recente viene eliminata. Campo valori: 1147...10000 per Modicon M262 Logic/Motion Controllers |
Massima grandezza memoria |
Se si seleziona questa opzione, immettere la dimensione massima del file di salvataggio e selezionare l'unità corrispondente (B...MB) dall'elenco. Internamente, la dimensione viene convertita implicitamente in un numero massimo approssimativo di voci che possono essere salvate nel file (buffer circolare). Campo valori: 224 KB...1 MB per Modicon M262 Logic/Motion Controllers |
Buffer circolare |
Questa opzione non è disponibile poiché è selezionata dall'opzione Nessuna limitazione che non è supportata. |
Le registrazioni memorizzate nel database possono essere visualizzate nell'elemento di visualizzazione Tabella degli allarmi.
Se l'applicazione è in modalità online ed è configurato un salvataggio degli allarmi, eseguire questo comando tramite il menu contestuale del nodo Salvataggio degli allarmi per aprire la finestra di dialogo Configurazione esportazione del salvataggio di allarmi.
Nella casella di testo Esporta file specificare un percorso per il file CSV generato nel file system.
Elemento |
Descrizione |
---|---|
Allarmi da esportare |
|
Esporta tutti |
Tutti gli allarmi elencati vengono esportati. |
Esporta allarmi nell'intervallo del timestamp (timestamp attivo) |
Definire un intervallo di tempo per l'esportazione degli allarmi elencati. Si riferisce al timestamp dell'attivazione dell'allarme. I parametri Da e A indicano i timestamp minimo/massimo disponibili nel salvataggio degli allarmi o che sono stati gli ultimi timestamp utilizzati in un'esportazione. Quando si seleziona l'intervallo di tempo, l'unità più piccola è un secondo. |
Lingua |
Selezionare una lingua dall'elenco. Fornisce tutte le lingue disponibili nelle liste di testo per i messaggi di allarme oltre alla lingua predefinita (predefinita). |
Elemento |
Descrizione |
---|---|
Ordinamento secondo timestamp attivo |
|
Crescente Decrescente |
Selezionare l'ordinamento in base al timestamp di attivazione dell'allarme. |
Formato file |
|
Valori formattati e timestamp |
Se questa opzione è selezionata, i timestamp vengono formattati con il formato di data e ora definito di seguito. I valori REAL e LREAL sono formattati in formato numerico. |
Dati grezzi del file di salvataggio degli allarmi |
Se si seleziona questa opzione, i timestamp e i valori vengono scritti come testo non formattato nel file CSV come appaiono nel salvataggio degli allarmi. Gli allarmi, i gruppi di allarmi e le classi di allarmi vengono scritti nel file CSV come ID interni. |
Opzioni di formattazione Definisce la formattazione delle voci nel file CSV. Le variabili sono disponibili solo se è selezionata l'opzione Valori formattati e timestamp. |
|
Formato REAL (sintassi printf) |
Valore predefinito: %.1f Utilizzare i formati possibili in base alla sintassi printf per i valori in virgola mobile. |
Formato della data |
Se selezionata, vengono applicate le impostazioni dal pannello di controllo (impostazioni internazionali). |
Formato dell'ora |
Se selezionata, vengono applicate le impostazioni dal pannello di controllo (impostazioni internazionali). |
Separatore |
|
Punto e virgola |
Se selezionata, le voci nel file CSV sono separate da un punto e virgola. |
Virgola |
Se selezionata, le voci nel file CSV sono separate da una virgola. |
TAB |
Se selezionata, le voci nel file CSV sono separate da un carattere di tabulazione. |
Ora locale |
Questa opzione è disponibile solo se è selezionata l'opzione Valori formattati e timestamp. Se si seleziona questa opzione, i timestamp vengono scritti nel file CSV utilizzando l'ora locale. Se non è selezionata, i timestamp vengono scritti nel file CSV utilizzando l'ora UTC (Universal Time Coordinated). |