Configurazione di una classe di allarmi

Prerequisiti

Le variabili seguenti devono essere dichiarate in un elenco di variabili globali (GVL):

bPartsShortage : BOOL;
iFillLevel : INT;
bPart1Empty : BOOL;

Procedura per la configurazione di una classe di allarmi

Passo

Azione

1

Nella Struttura strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Configurazione di allarme ed eseguire il comando Aggiungi oggetto > Classe di allarmi....

Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi classe di allarmi (Add Alarm Class).

2

Immettere un Nome (ad esempio, PartsShortage) e fare clic sul pulsante Aggiungi.

Risultato: la classe di allarme PartsShortage viene aggiunta come nuovo sottonodo del nodo Configurazione di allarme e l'editor della classe di allarmi PartsShortage si apre sul lato destro.

3

Nell'editor della classe di allarmi PartsShortage, configurare i seguenti parametri appartenenti a questo gruppo di classi:

  • Impostare Priorità a 10.

  • Selezionare l'opzione Archiviazione.

  • Per il Metodo di conferma selezionare REP_ACK.

  • Selezionare l'opzione Conferma uno per uno.

Nei passi successivi, configurare la variabile bPartsShortage in modo che ottenga il valore TRUE quando vengono generati i messaggi di allarme:

4

Nella sezione Azioni di notifica dell'editor, fare doppio clic sulla colonna Azione, selezionare l'opzione Variabile dall'elenco e premere Invio.

Risultato: l'azione viene aggiunta e le opzioni vengono attivate.

5

Deselezionare le opzioni Conferma e Disattiva. (Mantenere selezionata l'opzione Attiva).

6

Nella sezione Variabile dell'editor:

  • Fare clic nel campo di immissione Variabile e digitare bPartsShortage o utilizzare l'Accesso facilitato per selezionare la variabile.

  • Digitare il valore TRUE nel campo a destra.

Risultato: l'istruzione bPartsShortage := TRUE viene visualizzata nella colonna Dettagli della sezione Azioni di notifica dell'editor.

7

Nella sezione Opzioni di rappresentazione per tabella degli allarmi/banner di allarme dell'editor:

Nella riga Attivo selezionare dalla voce Colore sfondo la voce Rosso.

8

Nella sezione Opzioni di rappresentazione per tabella degli allarmi/banner di allarme dell'editor:

Nella riga In attesa di conferma da Colore sfondo selezionare la voce Giallo.

Risultato: tutti i messaggi nella classe PartsShortage imposteranno la variabile bPartsShortage su TRUE. I messaggi attivi sono evidenziati in rosso nell'elemento di visualizzazione Tabella degli allarmi. I messaggi disattivati non riconosciuti vengono evidenziati in giallo.