EcoStruxure Machine Expert è un sistema di programmazione di controller indipendente dal dispositivo.
In conformità allo standard IEC 61131-3, supporta tutti i linguaggi di programmazione
L'approccio orientato agli oggetti non si riflette solo nella disponibilità di elementi di programmazione e funzioni corrispondenti, ma anche nella struttura e nella gestione delle versioni di EcoStruxure Machine Expert, oltre che nell'organizzazione del progetto. L'utilizzo di un progetto EcoStruxure Machine Expert su più dispositivi è possibile mediante unità di programmazione utilizzate congiuntamente e istanziate.
È possibile un'installazione parallela di più versioni dei componenti di EcoStruxure Machine Expert e lavorare con la combinazione prescelta di versioni. Ciò riguarda inoltre l'uso specifico del dispositivo di diverse versioni di compilatore. Le singole funzioni possono essere aggiunte senza dover aggiornare tutta la versione.
Per ulteriori informazioni, consultare Compatibilità e migrazione - Guida utente.
Anche l'organizzazione del progetto è determinata con metodo orientato agli oggetti. Un progetto EcoStruxure Machine Expert contiene un programma del controller composto da vari oggetti di programmazione, con le definizioni delle risorse necessarie per eseguire le istanze del programma (applicazione) su sistemi di destinazione definiti (dispositivi, controller).
Un progetto può contenere due tipi principali di oggetti:
Tipo di oggetto |
Descrizione |
---|---|
Si tratta di programmi, funzioni, blocchi funzione, metodi, interfacce, azioni, tipi di dati, definizioni e così via. |
|
Oggetti risorsa ( ) |
Gli oggetti dispositivi sono gestiti solo nella sezione Aggiunta di elementi ai navigatori. . Per inserire oggetti nella , consultare la |
La generazione di codice da parte di compilatori integrati e il conseguente uso del codice macchina risultante garantisce tempi di esecuzione rapidi.
Il trasferimento di dati tra EcoStruxure Machine Expert e il dispositivo avviene attraverso un gateway (componente) e un sistema runtime. Dopo aver scaricato l'applicazione nel controller, è possibile monitorarla e controllarla in EcoStruxure Machine Expert.
I linguaggi di programmazione indicati nello standard IEC 61131 sono supportati tramite editor specificamente adattati:
Editor FBD/LD/IL per FBD (Function block diagram, Diagramma a blocchi funzione), LD (Ladder logic diagram, Diagramma a logica ladder) e IL (Instruction list, Elenco istruzioni);
Editor SFC per Sequential function chart (Grafico funzionale sequenziale);
Editor ST per Structured text (Testo strutturato);
Inoltre, EcoStruxure Machine Expert fornisce un editor per la programmazione in CFC, che non fa parte dello standard IEC:
Editor CFC per Continuous function chart (Diagramma funzione continuo).
CFC è un'estensione dei linguaggi di programmazione dello standard IEC.
È inoltre fornito un editor di pagine CFC, che consente di disporre gli elementi CFC su singole pagine.