Applicazioni

Panoramica

La vista Applicazioni dell'editor dei dispositivi permette di eseguire la scansione e rimuovere le applicazioni dal controller. Sono disponibili informazioni sul contenuto dell'applicazione e altri dettagli sulle relative proprietà.

Descrizione degli elementi

La vista Applicazioni include i seguenti elementi:

Elemento

Descrizione

Applicazioni sul PLC

In questa casella di testo sono elencati i nomi delle applicazioni trovate sul controller nell'ultima scansione (facendo clic su Aggiorna elenco).

Se non è ancora stata eseguita alcuna scansione o se non è possibile eseguirla perché non è stato configurato alcun gateway per la connessione, viene visualizzato un messaggio.

Rimuovi

Rimuovi tutto

Fare clic su questi pulsanti per rimuovere l'applicazione selezionata nell'elenco o tutte le applicazioni dal controller.

Dettagli

Fare clic su questo pulsante per aprire una finestra di dialogo con le informazioni definite nella scheda Informazioni della finestra di dialogo Proprietà dell'oggetto applicazione.

Contenuto

Se, in Vista > Proprietà > Opzioni creazione applicazione, l'opzione Scarica informazioni sull'applicazione è stata attivata per l'oggetto applicazione nel controller vengono caricate ulteriori informazioni sul contenuto dell'applicazione.

Fare clic sul pulsante Contenuto per visualizzare le diverse POU in una vista di confronto. Dopo vari download, queste informazioni permettono di confrontare il codice della nuova applicazione con quello già disponibile sul controller. In questo modo si ottengono maggiori informazioni per decidere come eseguire l'accesso. Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione del comando Login.

Aggiorna elenco

Fare clic su questo pulsante per eseguire la scansione delle applicazioni presenti sul controller. L'elenco viene aggiornato di conseguenza.

Verifiche prima di caricare un'applicazione sul controller

Prima che un'applicazione sia caricata sul controller, vengono svolte le seguenti verifiche:

  • L'elenco delle applicazioni del controller è confrontato con quello disponibile nel progetto. Se vengono rilevate incongruenze, viene visualizzata una finestra di dialogo per caricare le applicazioni non ancora disponibili sul controller o per rimuovere altre applicazioni dal controller.

  • Per le POU implementate esternamente nell'applicazione che devono essere caricate viene verificato se sono già disponibili sul controller. Se non sono presenti sul controller, viene visualizzato un messaggio (Riferimento non risolto(i)) in una casella di messaggio e nella vista Messaggi, se è selezionata l'opzione Download.

  • I parametri (variabili) delle POU dell'applicazione da caricare sono confrontati con quelli delle POU con lo stesso nome dell'applicazione già disponibile sul controller (convalida delle firme). In caso di incongruenze, viene visualizzato un messaggio (Conflitto di firma(e)) in una casella di messaggio e nella vista Messaggi, se è selezionata l'opzione Download.

NOTA: Se in Vista > Proprietà > Opzioni creazione applicazione, è attivata l'opzione Scarica informazioni applicazione, sul controller saranno caricate informazioni aggiuntive sul contenuto dell'applicazione. Vedere la descrizione del pulsante Contenuto nella tabella precedente.