La vista
dell'editor dei dispositivi permette di configurare le impostazioni generali del controller.La vista
fornisce i seguenti elementi:
Elemento |
Descrizione |
---|---|
|
Definire l'applicazione assegnata al dispositivo nella struttura EcoStruxure Machine Expert, è disponibile solo un'applicazione. , che verrà monitorata per la gestione I/O. Per |
Area |
|
|
Nota per i controller PacDrive: supportato dagli IO TM5/TM7 ma non dai controller o dagli IO basati su azionamento. Se questa opzione è attivata (impostazione predefinita), i valori dei canali di ingresso e di uscita vengono aggiornati quando il controller è in stop. In caso di scadenza del watchdog, le uscite vengono impostate sui valori predefiniti configurati. |
|
Dall'elenco di selezione scegliere una delle seguenti opzioni per definire la gestione dei valori dei canali di uscita in caso di stop del controller:
|
|
Definizione globale, se si aggiornano le variabili di I/O nel task ciclo bus. Questa impostazione ha effetto per le variabili di I/O di slave e moduli solo se la relativa impostazione di aggiornamento è definita come .Questa opzione è configurabile separatamente per ogni dispositivo della finestra di dialogo . |
Area |
|
|
L'elenco di selezione mostra i task definiti nella dell'applicazione attiva, ad esempio . L'impostazione predefinita di viene immessa automaticamente.indica che il task viene selezionato in base alle impostazioni interne del controller che dipendono pertanto dal controller. |
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Elemento |
Descrizione |
---|---|
|
Questa impostazione è disponibile solo se supportata dal dispositivo. Consultare la Guida alla programmazione del controller specifico per ulteriori informazioni. Se si seleziona l'opzione, per ogni canale I/O assegnato a una variabile nella finestra di dialogo Mapping I/O. , non appena si compila l'applicazione verranno create due variabili globali. Queste variabili possono essere utilizzate in una visualizzazione HMI per forzare il valore degli I/O. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo |
|
La libreria di diagnostica dispositivo CAA viene aggiunta automaticamente al progetto. Per ogni dispositivo, viene generato un blocco funzione nella EtherCAT) o viene aggiunta un'ulteriore istanza del blocco funzione. Questo blocco funzione contiene l'implementazione generale per la diagnostica del dispositivo. Mediante queste istanze del blocco funzione, è possibile recuperare lo stato dei dispositivi nell'applicazione. Inoltre, è possibile valutare gli errori rilevati. La libreria fornisce inoltre funzioni per la valutazione programmatica della (ad esempio, ricerca nei dispositivi secondari o salto al dispositivo principale). Per informazioni dettagliate, vedere il documento PDF CAA Device Diagnosis appartenente alla libreria. . Se il blocco funzione esiste già, si utilizza un blocco funzione esteso (ad esempio, |
|
Le relative alla configurazione I/O vengono rilevate come errori. |
|
Questa opzione è disponibile solo se supportata dal dispositivo. Consultare la Guida alla programmazione del controller specifico per ulteriori informazioni.
Se questa opzione è attivata, le variabili di ingresso e di uscita ( Questo accesso simbolico funziona in parallelo al mapping I/O configurato manualmente. Se questa opzione non è attivata, l'accesso ai canali I/O non è supportato. Impostare manualmente una mappatura e assegnare variabili nuove o esistenti per canale I/O. |