Istanza di un blocco funzione

Panoramica

I blocchi funzione sono chiamati mediante un'istanza che è una riproduzione (copia) del blocco funzione.

Ogni istanza ha un proprio identificatore (nome dell'istanza) e una struttura dati contenente i relativi ingressi, uscite e variabili interne.

Le istanze come le variabili sono dichiarate localmente o globalmente. Il nome del blocco funzione è indicato come tipo di dati di un identificatore.

Sintassi per la dichiarazione dell'istanza di un blocco funzione

<identificatore>:<nome blocco funzione>;

Esempio

Dichiarazione (ad esempio nella parte di dichiarazione di un programma) dell'istanza INSTANCE del blocco funzione FUB:

INSTANCE: FUB;

Le parti della dichiarazione dei blocchi funzioni e dei programmi possono contenere le dichiarazioni delle istanze.