Per creare tipi di dati definiti dall'utente, utilizzare l'editor DUT (Data Unit Type). Si tratta di un editor di testo, il cui funzionamento è definito dalle opzioni configurate per l'editor di testo.
L'editor DUT si apre automaticamente in una finestra quando si aggiunge un oggetto DUT nella finestra di dialogo
. In questo caso, per impostazione predefinita fornisce la sintassi di una dichiarazione di struttura estesa. Può essere utilizzato come desiderato per immettere una dichiarazione di struttura semplice oppure la dichiarazione di un altro tipo di unità di dati, ad esempio un'enumerazione.L'editor viene visualizzato inoltre quando si apre un oggetto DUT esistente, selezionato nella vista POU.
Finestra dell'editor DUT