La tabella seguente descrive le azioni della tastiera e del mouse:
Azioni |
Tramite tastiera |
Tramite mouse |
---|---|---|
Scorrimento orizzontale del grafico di traccia lungo l'asse del tempo. |
Nessun cursore di traccia:
1 o 2 cursori di traccia:
|
Scorrimento del grafico mediante trascinamento. È indicato da una vista diversa del cursore del mouse. |
Scorrimento verticale del grafico di traccia lungo l'asse Y. |
FRECCIA SU/GIÙ Per lunghe distanze: CTRL + FRECCIA SU/GIÙ |
Utilizzare CTRL + trascinamento. |
Zoom di un rettangolo (finestra) selezionato con il mouse. |
– |
Utilizzare il comando Zoom con mouse. |
Spostamento del cursore di traccia nero. |
FRECCIA SINISTRA/DESTRA Per lunghe distanze: CTRL + FRECCIA SINISTRA/DESTRA |
Fare clic sul triangolo nero del cursore di traccia e trascinarlo lungo l'asse X fino al punto di rilascio. |
Spostamento del cursore di traccia grigio. |
MAIUSC + FRECCIA SINISTRA/DESTRA Per lunghe distanze: CTRL + MAIUSC + FRECCIA SINISTRA/DESTRA |
Fare clic sul triangolo grigio del cursore di traccia e trascinarlo lungo l'asse X fino al punto di rilascio. |
Compressione dell'asse del tempo In modalità multicanale, le assi del tempo di tutti i diagrammi vengono compresse. |
– |
Utilizzare la rotella del mouse. In alternativa, utilizzare il comando Comprimi. |
Stiramento dell'asse del tempo. In modalità multicanale, le assi del tempo di tutti i diagrammi vengono stirate. |
+ |
Utilizzare la rotella del mouse. In alternativa, utilizzare il comando Estendi. |
Compressione dell'asse Y. In modalità multicanale, l'asse Y dei diagrammi selezionati viene compresso. |
CTRL + – |
CTRL + rotella del mouse |
Stiramento dell'asse Y. In modalità multicanale, l'asse Y dei diagrammi selezionati viene stirato. |
CTRL + + |
CTRL + rotella del mouse |
Selezione del diagramma sottostante in modalità multicanale. |
TAB |
Fare clic su un diagramma non selezionato per selezionarlo. |