VAR_CONFIG
- Variabili di configurazione
È possibile utilizzare la configurazione delle variabili per mappare le variabili del blocchi funzione all'immagine di processo presente negli I/O dispositivo. Questo evita di dover specificare l'indirizzo definito già nella dichiarazione della variabile del blocco funzione. L'assegnazione dell'indirizzo definito, in questo caso, avviene a livello centrale per tutte le istanze dei blocchi funzione di un elenco VAR_CONFIG
globale.
A questo scopo è possibile assegnare indirizzi incompleti alle variabili dei blocchi funzione dichiarate tra le parole chiave VAR
e END_VAR
. Usare un asterisco per identificare questi indirizzi.
<identificatore> AT
%<I|Q>* : <tipo dati>
Esempio di uso di indirizzi definiti in modo incompleto:
FUNCTION_BLOCK locio
VAR
xLocIn AT %I*: BOOL := TRUE;
xLocOut AT %Q*: BOOL;
END_VAR
In questo esempio, vengono definite 2 variabili I/O locali: una variabile di ingresso locale (%I*
) e una variabile di uscita locale (%Q*
).
Definire gli indirizzi nella configurazione delle variabili in un elenco di variabili globali (GVL) nel seguente modo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Eseguire il comando . |
2 |
Aggiungere un oggetto (GVL) in . |
3 |
Immettere le dichiarazioni delle variabili di istanza con gli indirizzi definiti tra le parole chiave |
Quando si definiscono gli indirizzi, tenere presente quanto segue:
Specificare le variabili di istanza in base al percorso completo dell'istanza e separare le singole POU e i nomi delle istanze l'una dall'altra per punti.
Nella dichiarazione, specificare un indirizzo la cui classe (ingresso/uscita) corrisponde a quella dell'indirizzo specificato in modo incompleto (%I*
, %Q*
) nel blocco funzione.
Verificare che il tipo di dati corrisponda alla dichiarazione nel blocco funzione.
<percorso variabile istanza> AT
%<I|Q><posizione> : <tipo dati>;
Le variabili di configurazione il cui percorso di istanza non è valido perché l'istanza non esiste sono segnalate come errori rilevati. Viene rilevato un errore anche se non esiste alcuna configurazione di indirizzi definita per una variabile di istanza assegnata a un indirizzo incompleto.
Esempio di configurazione di una variabile
Si ipotizzi che in un programma sia data la seguente definizione per il blocco funzione locio
- vedere l'esempio precedente:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
locioVar1: locio;
locioVar2: locio;
END_VAR
Quindi una configurazione di variabile corretta (in un elenco variabili globali) sarà:
VAR_CONFIG
PLC_PRG.locioVar1.xLocIn AT %IX1.0 : BOOL;
PLC_PRG.locioVar1.xLocOut AT %QX0.0 : BOOL;
PLC_PRG.locioVar2.xLocIn AT %IX1.0 : BOOL;
PLC_PRG.locioVar2.xLocOut AT %QX0.3 : BOOL;
END_VAR
VAR_CONFIG
non vengono visualizzate prima della fine del task responsabile.
VAR_GLOBAL
e VAR_CONFIG
possono essere utilizzate solo esclusivamente.