SIZEOF
Questo operatore aritmetico non è specificato dallo standard IEC 61131-3.
È possibile utilizzarlo per determinare il numero di byte richiesti dalla variabile data x
.
L'operatore SIZEOF
restituisce un valore senza segno. Il tipo di valore restituito verrà adattato alle dimensioni trovate della variabile x
.
Valore restituito di |
Tipo di dati della costante utilizzata implicitamente per le dimensioni trovate |
---|---|
0 ≤ dimensione di x < 256 |
USINT |
256 ≤ dimensione di x < 65.536 |
UINT |
65.536 ≤ dimensione di x < 4.294.967.296 |
UDINT |
4.294.967.296 ≤ dimensione di x |
ULINT |
XSIZEOF
anziché questo operatore SIZEOF
.