TRUNC

Informazioni generali

Per suggerimenti generici da considerare durante la conversione di tipo, consultare il capitolo Funzioni di conversione di tipo.

Definizione

Operatore IEC per le conversioni da REAL a DINT. Viene utilizzata la porzione di numero intero del valore.

Il risultato di queste funzioni non è definito se il valore di ingresso non può essere rappresentato con DINT o INT. Il comportamento di tali valori di ingresso dipende dalla piattaforma.

Esempi in ST

Esempi in ST con risultati di conversione:

Esempio

Risultato

diVar:=TRUNC(1.9);

1

diVar:=TRUNC(–1.4);

–1

Esempio in IL

LD                1.9
TRUNC
ST                diVar