Configurazione traccia - Viste struttura

Panoramica

La finestra di dialogo Configurazione traccia fornisce due diverse viste struttura a sinistra:

  • Vista struttura Record traccia

  • Vista struttura Presentazione (diagrammi)

Vista struttura Record traccia

La vista struttura Record traccia elenca le variabili tracciate e fornisce accesso alle impostazioni delle variabili.

La vista sulla destra della finestra di dialogo Configurazione traccia dipende dall'elemento selezionato nella vista struttura:

Se...

In questo caso...

È selezionato un nome di traccia

La vista Impostazioni di record è visualizzata a destra.

È selezionata una variabile di traccia

La vista Impostazioni delle variabili è visualizzata a destra.

Comandi del menu contestuale della vista struttura Record traccia

Il menu contestuale della vista struttura Record traccia fornisce i seguenti comandi:

Comando

Descrizione

Aggiungi variabile

Apre la vista Impostazioni delle variabili a destra.

Per aggiungere una nuova variabile, fare clic sul pulsante di selezione (...) e selezionare una variabile da tracciare.

Assign to diagram

Fare clic su una variabile ed eseguire il comando Assign to diagram per elencare i diagrammi che non includono la variabile selezionata. Selezionare un diagramma per visualizzare la variabile selezionata in tale diagramma.

Questo comando è disattivato se la variabile selezionata è già assegnata a tutti i diagrammi.

Attivato

Le variabili sono attivate per impostazione predefinita.

Le variabili disattivate sono visualizzate come tali. Non vengono visualizzate o registrate.

Vista struttura Presentazione (diagrammi)

La vista struttura Presentazione (diagrammi) elenca i diagrammi visualizzati nell'editor traccia e fornisce accesso alla modalità di visualizzazione.

La vista sulla destra della finestra di dialogo Configurazione traccia dipende dall'elemento selezionato nella vista struttura:

Se...

In questo caso...

Il nodo Asse del tempo è selezionato.

La vista Modalità di rappresentazione è visualizzata a destra. Consente di specificare la visualizzazione dell'asse del tempo.

È selezionato un nome di diagramma

Sono visualizzate le impostazioni del sistema di coordinate del diagramma e un'anteprima.

Il nodo Asse y è selezionato.

La vista Modalità di rappresentazione è visualizzata a destra. Consente di specificare la visualizzazione dell'asse.

È selezionata una variabile di traccia sotto il nodo Shown variables.

La vista Impostazioni delle variabili a destra che consente di configurare le variabili di traccia.

Comandi del menu contestuale della vista struttura Presentazione (diagrammi)

Il menu contestuale della vista struttura Presentazione (diagrammi) fornisce i seguenti comandi:

Comando

Descrizione

Aggiungi diagramma

Aggiunge un nuovo diagramma e lo visualizza nella vista struttura Presentazione (diagrammi).

Aggiungi nuova variabile

Aggiunge una nuova variabile di traccia e apre la vista Impostazioni delle variabili a destra.

Selezionare una variabile nel campo di immissione per tracciare il grafico del valore. Specificare la visualizzazione. La variabile viene assegnata al diagramma selezionato.

Aggiungi variabile esistente

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un diagramma ed eseguire il comando Aggiungi variabile esistente per elencare le variabili di traccia quando il diagramma selezionato non è visualizzato. Selezionare una variabile per visualizzarla nel diagramma selezionato.

Questo comando non è disponibile se tutte le variabili di traccia sono già visualizzate nel diagramma selezionato.