Le visualizzazioni possono essere protette come descritto nella sezione Visualizzazione CODESYS - Impostazione della gestione utente.
Per la comunicazione tra un browser Internet e un Modicon M262 Logic/Motion Controller che esegue un WebVisu, è disponibile una connessione HTTPS con crittografia che consente di proteggere l'integrità dei dati visualizzati. Per informazioni dettagliate, consultare Comandi di script del firewallComandi di script del firewall nella Guida alla programmazione di Modicon M262 Logic/Motion Controller.