Aggiunta di un DTM Modbus TCP o EtherNet/IP
Per aggiungere un DTM al controller, selezionare il dispositivo supportato nel Catalogo hardware, trascinarlo nella Struttura dispositivi, su uno dei nodi evidenziati, quindi selezionare il nome DTM corrispondente.
Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:
• Uso del metodo di trascinamento
• Uso del Menu contestuale o pulsante Più
NOTA: Il gestore di protocollo corrispondente viene automaticamente aggiunto alla porta Ethernet (ma è anche possibile aggiungerlo mannualmente).
È possibile utilizzare la funzione di ricerca del Catalogo hardware per filtrare i dispositivi:
Questa tabella elenca i dispositivi supportati:
Dispositivo supportato |
Nome DTM |
Modbus TCP |
EtherNet/IP |
---|---|---|---|
Altivar 320 |
Altivar 320 |
Sì |
Sì |
Altivar 340 |
Altivar 340 |
Sì |
Sì |
Altivar 6••(1) |
Altivar 6•• |
Sì |
Sì |
Altivar 9•• |
Altivar 9•• |
Sì |
Sì |
Lexium 32 M |
Lexium 32 M |
Sì |
Sì |
Harmony XB5R |
ZBRN1 |
Sì |
No |
(1) Non include Altivar 61. |
NOTA: Alcuni DTM di terze parti possono essere supportati se hanno capacità di comunicazione Modbus TCP.
Compatibilità DTM Modbus TCP e EtherNet/IP
I controller TM251MESE, TM241CE24• e TM241CE40• supportano i DTM Modbus TCP e EtherNet/IP sulla porta Industrial Ethernet).
Il Gestore Industrial Ethernet è un nodo obbligatorio in una configurazione Modbus TCP o EtherNet/IP con i DTM.
NOTA: Per maggiori informazioni sulla configurazione del gestore Industrial Ethernet, consultare Configurazione del gestore Industrial Ethernet.