La gamma dei moduli di espansione include:
TM5 - Moduli di I/O Compact con moduli elettronici integrati
TM5 - Moduli di I/O digitali
Moduli I/O analogici TM5
Moduli analogici di temperatura TM5
Moduli analogici estensimetro TM5
Moduli TM5 Expert
Trasmettitore TM5 - moduli ricevitore
Moduli di distribuzione dell'alimentazione TM5
Moduli di distribuzione comune TM5
Moduli fittizi TM5
Il campo di interfacce del bus di campo TM5 include:
Interfaccia del bus di campo TM5 EtherNet/IP
Interfaccia CANopen TM5
Interfaccia TM5 sercos III
I moduli con ingressi digitali, analogici e compatti convertono i valori misurati (tensioni, correnti) in valori numerici che possono essere elaborati dal controller.
I moduli con uscite digitali, analogiche e compatte convertono i valori numerici interni del controller in tensioni o correnti.
I moduli Expert vengono utilizzati per i conteggi. Utilizzano un encoder SSI (Synchronous Serial Interface), incrementale o una modalità di conteggio eventi.
I moduli di trasmissione e ricezione dati gestiscono la comunicazione tra i moduli remoti tramite cavi del bus di espansione.
I moduli di distribuzione dell'alimentazione sono utilizzati per gestire l'alimentazione per i vari moduli I/O.
I moduli di distribuzione comuni forniscono i collegamenti terminali da 0 Vdc o 24 Vdc per i segmenti di alimentazione I/O da 24 Vdc integrati nelle basi del bus, che espandono le possibilità di collegamento per sensori e attuatori.
Il modulo fittizio è un modulo non funzionale. Viene utilizzato per separare i moduli che hanno requisiti EMC o termici speciali, oppure per occupare una sede da destinare all'espansione futura del sistema.
Le interfacce del bus di campo consentono di collegare i moduli di I/O TM5 e, tramite il modulo trasmettitore TM5, i moduli di I/O TM7 in un sistema di I/O distribuiti.
Riferimento |
Numero di canali |
Tensione/Corrente |
---|---|---|
12 ingressi digitali |
24 Vcc / 3,75 mA |
|
6 uscite digitali |
24 Vcc / 0,5 A |
|
4 ingressi analogici |
-10...+10 Vcc 0...20 mA / 4...20 mA |
|
2 uscite analogiche |
-10...+10 Vcc 0...20 mA |
|
12 ingressi digitali |
24 Vcc / 3,75 mA |
|
8 uscite digitali |
24 Vcc / 0,5 A |
|
24 ingressi |
24 Vcc / 3,75 mA |
|
12 relè a contatto NO |
24 Vcc / 230 Vca 2 A |
|
24 ingressi digitali |
24 Vcc / 3,75 mA |
|
18 uscite digitali |
24 Vcc / 0,5 A |
|
8 ingressi analogici |
0...20 mA / 4...20 mA |
|
8 uscite analogiche |
0...20 mA |
|
4 ingressi analogici |
-10...+10 Vcc |
|
4 ingressi analogici |
0...20 mA / 4...20 mA |
|
4 uscite analogiche |
-10...+10 Vcc |
|
4 uscite analogiche |
0...20 mA |
|
8 ingressi analogici |
-10...+10 Vcc |
|
8 uscite analogiche |
-10...+10 Vcc |
Riferimento |
Numero di canali |
Tensione/Corrente |
---|---|---|
2 ingressi |
24 Vcc / 3,75 mA |
|
2 ingressi veloci |
24 Vdc / 10.5 mA |
|
4 ingressi |
24 Vcc / 3,75 mA |
|
6 ingressi |
24 Vcc / 3,75 mA |
|
12 ingressi |
24 Vcc / 3,75 mA |
|
16 ingressi |
24 Vcc / 2,68 mA |
|
2 ingressi |
100...240 Vca |
|
4 ingressi |
100...240 Vca |
|
6 ingressi |
100...120 Vca |
|
2 uscite |
24 Vcc / 0,5 A |
|
4 uscite |
24 Vcc / 0,5 A |
|
6 uscite |
24 Vcc / 0,5 A |
|
12 uscite |
24 Vcc / 0,5 A |
|
16 uscite |
24 Vcc / 0,5 A |
|
4 uscite |
24 Vcc / 2 A |
|
8 uscite |
24 Vcc / 2 A |
|
2 relè a contatto C/O |
30 Vdc / 230 Vac 5 A |
|
4 relè a contatto NO |
30 Vcc / 230 Vca 5 A |
|
2 uscite |
230 Vac / 1 A |
|
8 ingressi |
24 Vcc / 7 mA |
|
4 uscite |
24 Vcc / 0,5 A |
|
4 ingressi digitali |
24 Vcc / 3,3 mA |
|
2 uscite digitali |
24 Vcc / 0,5 A |
|
1 ingresso analogico |
-10...+10 Vcc 0...20 mA / 4...20 mA |
|
1 uscita analogica |
-10...+10 Vcc 0...20 mA |
Riferimento |
Numero di canali |
Tensione/Corrente |
---|---|---|
2 ingressi |
-10...+10 Vcc 0...20 mA / 4...20 mA |
|
4 ingressi |
-10...+10 Vcc 0...20 mA / 4...20 mA |
|
2 ingressi |
-10...+10 Vcc 0...20 mA |
|
4 ingressi |
-10...+10 Vcc 0...20 mA |
|
2 uscite |
-10...+10 Vcc 0...20 mA |
|
2 uscite |
-10...+10 Vcc 0...20 mA |
|
4 uscite |
-10...+10 Vcc 0...20 mA |
|
4 uscite |
-10...+10 Vcc 0...20 mA |
Riferimento |
Numero di canali |
Tipo di sensore |
---|---|---|
1 ingresso |
Estensimetro Full-bridge |
Riferimento |
Numero di canali |
Ingressi encoder |
---|---|---|
1 |
5 Vcc simmetrico |
|
1 |
24 Vcc asimmetrico |
|
2 |
24 Vcc asimmetrico |
|
1 |
5 Vcc simmetrico |
Riferimento |
Descrizione dei moduli |
---|---|
Modulo elettronico di trasmissione dati TM5 |
|
Modulo elettronico di trasmissione dati TM5 Il modulo distribuisce anche l'alimentazione al bus TM7. |
|
Modulo elettronico di ricezione dati TM5 Il modulo distribuisce l'alimentazione anche al bus TM5 e al segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc. |
Riferimento |
Descrizione dei moduli |
---|---|
Alimentazione del segmento di alimentazione I/O 24 Vcc |
|
Alimentazione del segmento di alimentazione I/O 24 Vcc con fusibile integrato |
|
Alimentazione del segmento di alimentazione I/O 24 Vcc e alimentazione bus TM5 |
|
Alimentazione del segmento di alimentazione I/O 24 Vcc con fusibile integrato e alimentazione bus TM5 |
|
Alimentazione a 24 Vdc dell'interfaccia bus di campo |
Riferimento |
Numero di canali |
Tensione |
---|---|---|
12 |
0 Vcc |
|
12 |
24 Vcc |
|
2 x 5 |
0 Vcc - 24 Vcc |
|
2 x 6 |
0 Vcc - 24 Vcc |
Gli I/O che possono essere integrati nel controller sono indipendenti dagli I/O che è possibile avere aggiunto sotto forma di moduli di I/O di espansione. È importante che la configurazione degli I/O logici nel programma coincida con la configurazione degli I/O fisici dell'installazione. Se si aggiungono o si rimuovono I/O fisici nel bus di espansione degli I/O, oppure, a seconda del riferimento del controller, nel controller (sotto forma di cartucce), è indispensabile aggiornare la configurazione dell'applicazione. Questo vale anche per i dispositivi del bus di campo eventualmente presenti nell'installazione. Altrimenti, è possibile che il bus di campo o di espansione non funzioni più, mentre gli I/O integrati eventualmente presenti nel controller continuano a funzionare.
AVVERTIMENTO | |
---|---|