Presentazione del TM5SPS3

Caratteristiche principali

Il Modulo di distribuzione dell'alimentazione interfaccia TM5SPS3 (IPDM, Interface Power Distribution Module) è composto da due circuiti elettrici dedicati:

  • Un'alimentazione principale a 24 Vcc che alimenta i circuiti elettronici del modulo interfaccia bus di campo e genera un'alimentazione indipendente per il bus di alimentazione TM5 che serve i moduli di espansione.

  • Un segmento di alimentazione I/O 24 Vcc che serve:

    • I moduli di espansione

    • I sensori e gli attuatori collegati ai moduli di espansione

    • I dispositivi esterni collegati ai moduli di distribuzione comune (CDM)

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia TM5SPS3:

Caratteristiche principali

Corrente massima fornita sul segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc

10.000 mA

Corrente generata dal bus di alimentazione TM5

750 mA

Informazioni per l’ordinazione

Nella figura e nella tabella seguenti sono indicati i codici prodotto dei componenti necessari per creare un TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface con il TM5SPS3 IPDM:

Riferimento

Descrizione

Colore

TM5ACBN1

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc della base bus lasciato isolato

Bianco

TM5NEIP1

Modulo TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface d'interfaccia bus di campo

Bianco

TM5SPS3

Alimentatore 24 Vcc di interfaccia bus di campo (Interface Power Distribution Module (IPDM))

Grigio

TM5ACTB12PS

Morsettiera a 12 pin 24 Vcc per PDM, IPDM e modulo elettronico ricevitore

Grigio

NOTA: Per ulteriori informazioni, consultare Basi bus e morsettiere TM5.

LED di stato

Nella figura e nella tabella seguenti sono indicati i LED di stato del TM5SPS3 IPDM:

LED

Colore

Stato

Descrizione

r

Verde

Spento

Alimentazione non collegata

Lampeggio singolo

Stato di reset

Lampeggiante

Bus di espansione TM5 in stato preoperativo

Acceso

Stato RUN

e

Rosso

Spento

OK o modulo non collegato

Lampeggio doppio

Indica una delle seguenti condizioni:

  • La tensione del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc, alimentato da uno o più alimentatori esterni, è troppo bassa.

  • La tensione del bus di alimentazione TM5, alimentato da uno o più alimentatori esterni, è insufficiente.

e+r

Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde

Firmware non valido

l

Rosso

Spento

Il modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia TM5 fornisce valori compresi nel campo ammesso

Acceso

Valori di tensione insufficienti forniti dal modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia TM5