Il blocco funzione MaintenanceData restituisce le informazioni di manutenzione dei dispositivi.
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Riferimento al dispositivo TeSys island |
i_xExecute |
BOOL |
Su un fronte di salita di questo ingresso, il blocco funzione avvia l'esecuzione. Le uscite q_xDone, q_xError, q_etResult e q_etResultMsg sono azzerate con il fronte di discesa di i_xExecute. Vedere la sezione Comportamento dei blocchi funzione con l'ingresso i_xExecute. |
i_sDeviceName |
STRING(GPL.Gc_uiLengthOfDeviceName) |
Fare riferimento al dispositivo definito nella configurazione TeSys island. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un errore. Per informazioni, consultare q_etResult e q_etResultMsg. |
q_etResult |
ET_Result |
Fornisce informazioni su stato e diagnostica come valore numerico. |
q_sResultMsg |
STRING[30} |
Fornisce ulteriori informazioni su stato e diagnostica come messaggio di testo. |
q_xBusy |
BOOL |
Se questa uscita è impostata a TRUE, l'esecuzione del blocco funzione è in corso. |
q_xDone |
BOOL |
Se questa uscita è impostata a TRUE, l'esecuzione è stata completata correttamente. |
q_udiTimeModuleOn |
UDINT |
Questa uscita indica il tempo trascorso dall'accensione del modulo nella durata utile (Unità: h). |
q_udiTimeSwitchOn |
UDINT |
Questa uscita indica il tempo trascorso dal contattore nello stato chiuso (Unità: h). |
q_uiEventCntr |
UINT |
Questa uscita indica quante volte questo modulo ha rilevato un evento dispositivo. Questo valore non include eventi del dispositivo che impediscono il salvataggio o il danneggiamento della memoria non volatile. |
q_udiContacterCycleCntr |
UDINT |
Questa uscita indica quante volte il contattore è stato comandato allo stato chiuso dallo stato aperto. |
udiDevicePowerCycleCntr |
UDINT |
Questa uscita indica quante volte il dispositivo è stato acceso. |
q_udiSILStopCntr |
UDINT |
Questa uscita indica il numero di operazioni relè speculari. |
q_uiMaxIRMS |
UINT |
Questa uscita indica la corrente massima che il dispositivo ha misurato nella sua vita utile. (Unità: 0,1A) |
q_udiAvgIRMS |
UDINT |
Indica la corrente media durata utile misurata dal dispositivo. (Unità: mA) |
q_uiMaxAvgVltg |
UINT |
Questa uscita indica la corrente media durata utile misurata dal dispositivo. (Unità: V) |
q_uiAvgVltg |
UINT |
Average RMS voltage on three phases (Unit: V). |