Trasmette i dati come OutOfBand al peer. I dati sono letti da un buffer creato dall'applicazione. Restituisce il numero di byte inviati al sito remoto come UDINT.
Per ulteriori informazioni sui metodi di invio, consultare la sezione Metodo di invio.
Ingresso |
Tipo di dati |
Intervallo di valori valido |
Descrizione |
---|---|---|---|
i_pbySendBuffer |
POINTER TO BYTE |
- |
Indirizzo iniziale del buffer che detiene i dati da inviare. |
In_Out |
Tipo di dati |
Intervallo di valori valido |
Descrizione |
---|---|---|---|
iq_udiFillLevel |
UDINT |
1 |
Riempie il livello del buffer creato dall'applicazione prima dell'operazione. Impostare questo a 1. Sarà sempre 1 dopo l'operazione nel caso in cui non tutti i dati abbiano potuto essere inviati. |