Metodo SendOutOfBandToSpecificClient

Panoramica

Tipo:

Metodo

Disponibile a partire da:

V1.0.4.0

Task

Invio di dati OutOfBand solo a un client specifico, identificato tramite il suo ID e la sua porta.

Descrizione funzionale

Invia dati OutOfBand solo a un client specifico, identificato tramite il suo ID e la porta. Restituisce il numero di byte inviati al sito remoto come UDINT.

Per ulteriori informazioni sui metodi di invio, consultare la sezione Metodo di invio.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Intervallo di valori valido

Descrizione

i_sClientIP

STRING(15)

-

Indirizzo IP del client collegato a cui inviare i dati.

i_uiClientPort

UINT

1 ... 65535

Porta sorgente del client collegato a cui inviare i dati.

i_pbySendBuffer

POINTER TO BYTE

-

Indirizzo iniziale del buffer che detiene i dati da inviare.

In_Out

Tipo di dati

Intervallo di valori valido

Descrizione

iq_udiFillLevel

UDINT

1

Riempie il livello del buffer creato dall'applicazione prima dell'operazione. Impostare questo a 1. Sarà sempre 1 dopo l'operazione nel caso in cui non tutti i dati abbiano potuto essere inviati.

Utilizzato da

  • FB_TCPServer