Metodo SendToSpecificClient

Panoramica

Tipo:

Metodo

Disponibile a partire da:

V1.0.4.0

Task

Invia dati solo a un client specifico, identificato tramite il suo ID e la porta.

Descrizione funzionale

Invia dati solo a un client specifico, identificato tramite il suo ID e la porta. Restituisce il numero di byte inviati al sito remoto come UDINT.

Per ulteriori informazioni sui metodi di invio, consultare la sezione Metodo di invio.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Intervallo di valori valido

Descrizione

i_sClientIP

STRING(15)

-

Indirizzo IP del client collegato a cui inviare i dati.

i_uiClientPort

UINT

1 ... 65535

Porta sorgente del client collegato a cui inviare i dati.

i_pbySendBuffer

POINTER TO BYTE

-

Indirizzo iniziale del buffer che detiene i dati da inviare.

In_Out

Tipo di dati

Intervallo di valori valido

Descrizione

iq_udiFillLevel

UDINT

1 ... 2147483647

Indica il livello di riempimento del buffer.

Prima del richiamo della funzione:

numero di byte da inviare a partire dall'indirizzo iniziale del buffer.

Dopo il richiamo della funzione:

numero di byte del buffer che non è stato possibile inviare.

Utilizzato da

  • FB_TCPServer/FB_TCPServer2