Memoria, orologio e pannello tattile
NOTA:
oQuando viene visualizzato il messaggio che indica un basso livello della batteria, sul HMIGTO2300, alimentare pannello e caricare completamente la batteria. In 24 ore la batteria si carica a un livello che permette le operazioni di backup. Per una carica completa sono necessarie 120 ore (cinque giorni).
oLa durata della batteria al litio è: di 10 anni se la temperatura ambiente in cui opera la batteria è di 40 °C (104 °F) o minore, 4,1 anni se la temperatura ambiente è di 50 °C (122 °F) o minore, e 1,5 anni se la temperatura ambiente è di 60 °C (140 °F) o minore.
Quando è utilizzata per il backup:
oCirca 100 giorni con batteria completamente carica.
oCirca 6 giorni con batteria caricata a metà.
oQuando viene visualizzato il messaggio che indica un basso livello della batteria su HMIGTO2310/2315, sostituire la batteria.
|
HMIGTO2310 / HMIGTO2315 |
HMIGTO2300 |
---|---|---|
Memoria dell'applicazione *1 |
FLASH EPROM 96 MB |
FLASH EPROM 64 MB |
DRAM di esecuzione dell'applicazione |
128 MB |
128 MB |
Backup dei dati |
SRAM 512 KB (batteria al litio sostituibile per backup dati) |
SRAM 128 KB (batteria al litio ricaricabile per backup dati) |
*1 Capacità disponibile per applicazioni utente.
Precisione dell'orologio*1 |
±65 secondi/mese (deviazione a temperatura ambiente e alimentazione spenta). |
*1 A seconda della temperatura ambiente e dell'anzianità del pannello, l'orologio può deviare da -380 a +90 secondi/mese. Per sistemi in cui questo livello di precisione non è sufficiente, l'utente deve monitorare ed eseguire regolazioni secondo necessità.
Tipo di pannello tattile |
Film resistivo (analogico) |
Risoluzione del pannello tattile |
1.024 x 1.024 |
Durata del pannello tattile |
1 milione di sfioramenti o più |