Specifiche dell'interfaccia seriale COM1
NOTA: Per informazioni su come collegare controller e altri tipi di apparecchiatura, consultare il manuale del driver del dispositivo corrispondente del software di modifica schermo.
|
PERDITA DI COMUNICAZIONE |
oTutte le connessioni alle porte di comunicazione non devono stressare eccessivamente le porte. oCollegare saldamente i cavi di comunicazione al pannello o all'armadio. oUsare solo cavi D-Sub a 9 pin con un sistema di fissaggio in buone condizioni. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. |
La porta seriale non è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) sono collegati internamente al pannello.
HMIGTO3510 / HMIGTO4310: connettore della spina a 9 pin D-Sub mediante cavo RS-232C.
Connessione pin |
N° pin |
RS-232C |
||
---|---|---|---|---|
Nome segnale |
Direzione |
Significato |
||
![]()
|
1 |
CD |
Ingresso |
Rilevamento portante |
2 |
RD(RXD) |
Ingresso |
Ricezione dati |
|
3 |
SD(TXD) |
Uscita |
Invio dati |
|
4 |
ER(DTR) |
Uscita |
Terminale dati pronto |
|
5 |
SG |
- |
Massa segnale |
|
6 |
DR(DSR) |
Ingresso |
Set dati di pronto |
|
7 |
RS(RTS) |
Uscita |
Richiesta di invio |
|
8 |
CS(CTS) |
Ingresso |
Invio possibile |
|
9 |
CI(RI)/VCC |
Ingresso– |
Chiamata visualizzazione di stato +5 V 5% Uscita 0,25 A *1 |
|
Involucro |
FG |
– |
Massa telaio (comune con SG) |
NOTA: *1 È possibile invertire il pin 9 tra RI e VCC via software.
AVVISO |
DANNI ALLE APPARECCHIATURE |
Usare solo la corrente di intensità prescritta. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |