Dimensioni esterne: HMIGTO6310
1 Anteriore
2 Lato destro
3 Superiore
Dimensioni esterne: HMIGTO6315
1 Anteriore
2 Lato destro
3 Superiore
Installazione con dispositivi di fissaggio: HMIGTO6310
1 Anteriore
2 Lato destro
3 Superiore
Installazione con dispositivi di fissaggio: HMIGTO6315
1 Anteriore
2 Lato destro
3 Superiore
Dimensioni con i cavi: HMIGTO6310
NOTA: Tutti i valori precedenti sono progettati considerando la piegatura del cavo. Le dimensioni indicate sono valori indicativi che dipendono dal tipo di cavo di connessione utilizzato. Quindi questi valori devono essere intesi solo come riferimento.
Dimensioni con i cavi: HMIGTO6315
NOTA: Tutti i valori precedenti sono progettati considerando la piegatura del cavo. Le dimensioni indicate sono valori indicativi che dipendono dal tipo di cavo di connessione utilizzato. Quindi questi valori devono essere intesi solo come riferimento.
Dimensioni dell'apertura del pannello
Praticare un'apertura nel pannello e inserire il pannello dalla parte anteriore.
|
A |
B |
C |
R |
---|---|---|---|---|
HMIGTO6310 |
301,5 mm (+1, -0 mm) (11,87 pollici (+0,04, -0 pollici)) |
227,5 mm (+1, -0 mm) (8,96 pollici (+0,04, -0 pollici)) |
1,6 - 5 mm (0,06 - 0,2 pollici) |
3 mm (0,12 pollici) massimo |
HMIGTO6315 |
340,5 mm (+1, -0 mm) (13,41 pollici (+0,04, -0 pollici)) |
266,5 mm (+1, -0 mm) (10,49 pollici (+0,04, -0 pollici)) |
NOTA: Prima di decidere l'apertura nel pannello, consultare Installazione.
Dimensioni dei dispositivi di fissaggio di installazione